Acquista condizionatori Rittal con tecnologia Blue e solo su Online Shop a condizioni speciali.
Per ogni condizionatore acquistato riceverai in omaggio un ventilatore di ricircolo per migliorare l’efficienza della climatizzazione all’interno del quadro.
I condizionatori Rittal Blue e utilizzano il refrigerante R513A (GWP 631) rispettoso delle nuove normative ambientali.
Non lasciarti sfuggire questa occasione!
| Prodotto | Codice | Descrizione |
| Condizionatore | 3302100 | Condizionatore da parete Potenza frigorifera di 310 W, portata d'aria ventola interna di 310 m³/h |
| Condizionatore | 3303500 | Condizionatore da parete Potenza frigorifera di 550 W, portata d'aria ventola interna di 550 m³/h |
| Condizionatore | 3304500 | Condizionatore da parete Potenza frigorifera di 1100 W, portata d'aria ventola interna di 600 m³/h |
VANTAGGI DELLA PROMOZIONE
- Spese di trasporto scontate del 50% per acquisti da 1 a 3 pezzi
- Trasporto omaggio per acquisti superiori a 3 pezzi
- Per ogni articolo acquistato ricevi in omaggio 1 ventilatore Rittal (3108100)