RiLineX: la nuova Piattaforma per la distribuzione di energia

Kit RiLineX già configurato e pronto all'uso

RiLineX è il sistema di distribuzione a sbarre di nuova generazione progettato da Rittal per semplificare la distribuzione di energia all'interno dei quadri elettrici. Grazie a un design innovativo e a un approccio completamente modulare, consente di ridurre i tempi di progettazione, installazione e manutenzione, garantendo al tempo stesso massima affidabilità e flessibilità.

Perché scegliere RiLineX?

Installazione rapida e intuitiva
I componenti sono progettati per essere montati in modo semplice e veloce, riducendo significativamente i tempi fino al 75%

Massima flessibilità
La struttura modulare si adatta facilmente alle diverse applicazioni e alle future espansioni dell'impianto.

Riduzione della complessità
Meno componenti da gestire e una configurazione ottimizzata consentono di lavorare in modo più efficiente.

Affidabilità e sicurezza Rittal
Una soluzione sviluppata secondo i più elevati standard qualitativi per garantire continuità operativa e prestazioni elevate.

Utilizza RiLineX nella tua prossima applicazione e risparmia tempo nella scelta dei codici! 

Rittal ha preparato un kit promozionale completo già configurato, pronto all’uso e acquistabile tramite Rittal Online Shop!

All’interno del kit troverai: 

  • Elemento terminale (9360101). Chiusura del board a destra e a sinistra per garantire la protezione IP2X del sistema;
  • Modulo centrale (9360120). 6 elementi di larghezza 200 mm per realizzare fino a 1300mm di  sistema sbarre completi di supporti e griglia di protezione IP2X;
  • Adattatore per cavi (9360230). 1 adattatore con coperchio per alimentare il sistema sbarre 3P 240mm2;
  • Adattatori per apparecchi (9360730). 4 adattatori pre-cablati, 40A per installare partenze motori. Completi di guida DIN regolabile senza utensili e sistema di adattamento allo spessore della sbarra semi automatico.

Risparmia tempo e denaro: acquista il kit completo a un prezzo vantaggioso!

Non perdere tempo a selezionare i componenti necessari: abbiamo già fatto il lavoro per te!

Come acquistare il kit? 

  • Registrati o accedi a Rittal Online Shop
  • Vai nel carrello
  • Inserisci il codice XIT0102392 
  • Troverai il kit già configurato e pronto ad essere acquistato a un prezzo speciale