Scalabili, efficienti dal punto di vista energetico e altamente disponibili

Data center in colocation

Grazie alla nostra pluriennale esperienza nella progettazione, sviluppo e realizzazione di soluzioni per data center su misura, siamo in grado di offrire le infrastrutture di colocation più efficienti dal punto di vista energetico Facili da progettare e configurare, scalabili e adattabili grazie alla nostra gamma di sistemi modulari e flessibili.

Potenziamo l'IT

Comprendiamo le tue esigenze di colocation

Efficienza energetica ai massimi livelli, installazione rapida, scalabilità garantita e competenze tecniche specialistiche per il tuo data center in colocation.

La trasformazione digitale e l’evoluzione tecnologica – dal 5G all’intelligenza artificiale fino all’IoT – richiedono data center sempre più sofisticati. I provider di colocation rappresentano una risposta strategica: infrastrutture altamente affidabili, sicure, scalabili e caratterizzate da una forte disponibilità operativa e continuità di servizio. Allo stesso tempo, devono affrontare la sfida di massimizzare l’efficienza nella gestione dei crescenti carichi energetici.

Per rispondere a queste esigenze, abbiamo sviluppato una gamma completa di soluzioni IT standardizzate. Grazie a sistemi modulari per rack, raffreddamento, alimentazione, monitoraggio e sicurezza, tutti i componenti possono essere integrati in modo semplice e fluido nelle infrastrutture esistenti. L’elevato grado di standardizzazione consente aggiornamenti e modifiche rapide, assicurando che il tuo data center in colocation sia sempre configurato ed equipaggiato al meglio.

One-Stop-Shop per l’infrastruttura di colocation

Come fornitore unico, Rittal offre tutte le soluzioni necessarie da un’unica fonte. Mettiamo a frutto decenni di esperienza nell’innovazione dei prodotti per la costruzione di armadi, la distribuzione dell’energia e la climatizzazione, integrandole in una piattaforma IT altamente modulare, appositamente progettata per soddisfare le esigenze degli operatori di colocation.

In questo modo, creiamo un reale valore aggiunto per il cliente: la nostra gamma di soluzioni consente di standardizzare e ottimizzare i processi, la produttività e ridurre i costi operativi. Inoltre, supportiamo attivamente il raggiungimento dei tuoi obiettivi di sostenibilità. Grazie a potenti strumenti software e a una rete di assistenza globale, garantiamo soluzioni personalizzate lungo l’intera catena del valore.

Soluzioni White Space

Ottimizzazione degli spazi grazie a soluzioni innovative per il white space

Le nostre soluzioni white space consentono di realizzare una infrastruttura IT altamente efficiente e flessibile. Il design modulare – che include rack, sistemi di raffreddamento, alimentazione IT e monitoraggio – consente un utilizzo ottimale dello spazio, con installazioni rapide e standardizzate. Questo approccio garantisce massima scalabilità e affidabilità per i tuoi sistemi.

Un elemento chiave è l’aisle containment, ovvero la compartimentazione dei corridoi caldo/freddo: una soluzione che separa in modo preciso e affidabile i flussi d’aria, migliorando l’efficienza del raffreddamento e riducendo sensibilmente il consumo energetico. Sensori integrati monitorano costantemente la temperatura per assicurare il massimo livello di efficienza operativa e affidabilità.

Rack

Flessibilità e sicurezza con TX Colo

TX Colo è stato sviluppato in collaborazione con i principali operatori del settore colocation per rispondere in modo specifico alle esigenze del mercato. Il sistema fornisce ai data center una infrastruttura altamente flessibile, scalabile e future-proof. È ottimizzato per soddisfare le crescenti esigenze legate all’aumento della domanda di potenza di calcolo in tutti i settori di business.

IT-Cooling

Raffreddamento efficiente ai massimi livelli

Il Liquid Cooling Package (LCP) di Rittal è una soluzione di raffreddamento ad alte prestazioni per data center, integrabile in modo flessibile all'interno dei rack server. L’LCP estrae l’aria calda e reimmette aria raffreddata, aumentando così l’efficienza, soprattutto se utilizzato in configurazioni con contenimento del corridoio freddo. I nostri LCP sono disponibili con potenza frigorifera da 10 a 60 kW e rappresentano la soluzione ideale per l’upgrade di infrastrutture IT esistenti.

IT-Power

Distribuzione dell’energia intelligente e flessibile

Le unità di distribuzione dell’energia (PDU) di Rittal sono progettate per una distribuzione energetica efficiente in ambienti IT avanzati, con installazione ottimizzata per rack server. Offrono funzioni complete di misurazione e monitoraggio dell’energia, garantendo un controllo preciso dei consumi elettrici. L’integrazione diretta nelle infrastrutture esistenti e l'espandibilità tramite moduli (ad es. protezione da sovratensioni, coperture per slot) le rendono una soluzione scalabile e future-proof per data center in evoluzione.

IT-Monitoring

Monitoraggio e controllo affidabili

CMC III è un sistema di monitoraggio e controllo per armadi per quadri elettrici e rack server. Con supporto PoE e alimentazioni ridondate, offre elevata affidabilità e flessibilità. La configurazione avviene tramite interfaccia web basata su browser, consentendo una semplice integrazione e un monitoraggio completo degli ambienti IT critici.

Soluzioni di contenimento

Soluzioni modulari di housing per affidabilità ed efficienza

Le nostre soluzioni container modulari consentono un’installazione rapida e semplificata, con climatizzazione, alimentazione elettrica e sistemi di sicurezza già integrati – ideali per espandere in modo efficiente le operazioni IT. In particolare, CS Toptec si distingue per il design robusto e le opzioni di raffreddamento flessibili, pensate per applicazioni edge complesse in ambienti esterni.

I I nostri ambienti di sicurezza garantiscono una protezione completa delle infrastrutture IT da incendi, infiltrazioni d’acqua e accessi non autorizzati. Integrano climatizzazione e alimentazione, adattandosi con flessibilità a diverse sedi ed esigenze operative. Offrono così la massima protezione ed efficienza – ideali per i requisiti dei moderni data center.

Configurazione del Data Center semplificata

Configuratore RiMatrix Data Center

Progetta il tuo data center

Configura il tuo data center personalizzato – in modo rapido, semplice e perfettamente su misura per le tue esigenze! In pochi minuti puoi creare la tua soluzione ideale. Provalo subito e inizia ora!

Facile – Intuitivo da usare, anche senza competenze tecniche specifiche.

Affidabile – Configurazioni validate dal controllo di plausibilità.

Veloce – Tutti i dati sono disponibili in pochissimo tempo.

La nostra competenza – Il tuo vantaggio

Esperienza di settore unita alla massima qualità

Il tuo successo, la nostra competenza: colocation ripensata in chiave strategica

Nuove tecnologie e tendenze stanno trasformando il settore. I principali fattori trainanti sono la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale e la protezione del clima. Supportiamo i nostri clienti nell'affrontare le sfide emergenti con competenze consolidate in ambito normativo, regolamentare e con una conoscenza approfondita degli standard tecnici di settore.

Grazie all’elevata flessibilità e alla standardizzazione modulare di “Rittal – The System.” offriamo soluzioni su misura per il vostro data center di colocation in tutto il mondo.

A prova di futuro

Sistema modulare per la massima flessibilità

I data center di colocation devono adattarsi con rapidità alle evoluzioni del mercato, come l’incremento della densità dei server, l’ottimizzazione dei sistemi di raffreddamento o i requisiti di sicurezza. La nostra architettura modulare consente aggiornamenti e modifiche rapide, sicure ed efficienti, riducendo al minimo i tempi di intervento.

Grazie alla conformità agli standard internazionali, i nostri prodotti sono impiegabili a livello globale, nel pieno rispetto delle normative e direttive vigenti. Questo approccio garantisce flessibilità operativa e un'elevata protezione dell’investimento nel lungo termine.

Insieme a Rittal siamo riusciti a realizzare un nuovo data center hyperscale completamente operativo in appena sette mesi.

Jessica Song Vicepresidente, Direttrice della Planning and Design Academy presso Chindata

I tuoi vantaggi

La colocation in trasformazione

Infrastrutture IT ad alta efficienza energetica

La legge tedesca sull’efficienza energetica (EnEfG) introduce nuove sfide per i data center di colocation: l’aumento dei costi operativi e delle richieste normative rende indispensabile migliorare l’efficienza energetica per molti operatori. Allo stesso tempo, a partire dal 2026, numerose aziende – comprese le PMI quotate nell’UE – saranno tenute a presentare report ESG che documentino pratiche aziendali sostenibili.

Supportiamo gli operatori di colocation nell’adeguamento ai requisiti normativi. Grazie a tecnologie innovative e ad una consolidata expertise, offriamo sistemi di raffreddamento ed energetici ad alta efficienza, progettati per ottimizzare le infrastrutture IT e garantire prestazioni superiori in termini di efficienza e sostenibilità.

Sostenibilità con sistema

Infrastrutture IT durevoli grazie alla massima qualità dei prodotti

La sostenibilità va ben oltre il consumo energetico e la riduzione della CO₂ – include anche una gestione responsabile delle risorse come l’acqua per il raffreddamento dei data center e il corretto riciclo dei componenti IT. Supportiamo questi obiettivi con infrastrutture IT modulari e facili da manutenere, che prolungano la durata delle apparecchiature e riducono la necessità di nuove installazioni. In questo modo, gli operatori di colocation possono lavorare in modo più sostenibile ed efficiente, senza compromettere qualità e prestazioni.

Processi semplificati

Installazione semplificata grazie alla standardizzazione

Gli operatori di colocation traggono vantaggio da infrastrutture IT standardizzate, che consentono l'installazione, la manutenzione e l'aggiornamento dei loro sistemi più rapidi, precisi ed efficienti. L’adozione di standard uniformi accelera i roll-out, riduce i tempi di messa in servizio e migliora la prevedibilità operativa, oltre a garantire prestazioni costanti e maggiore affidabilità.

Data center ad alte prestazioni

Soluzioni di raffreddamento innovative

Il rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale (AI) pone nuove sfide per i data centre. Le applicazioni AI richiedono un’elevata densità di calcolo (high density), che genera carichi termici estremamente elevati. Questo trend impone l’adozione di sistemi di raffreddamento più efficienti, in grado di garantire le massime prestazioni dei sistemi e di prolungare la vita utile delle apparecchiature IT.

L’integrazione di diverse tipologie di apparecchiature, ciascuna con requisiti termici specifici, rappresenta una sfida complessa per i provider di colocation. Grazie a soluzioni di raffreddamento avanzate e a tecnologie innovative come le analisi di fluidodinamica computazionale (CFD), è possibile supportare efficacemente gli operatori di colocation, assicurando un controllo termico ottimale e massimizzando l’efficienza energetica in tutte le fasi del ciclo di vita.

Affidabilità e flessibilità

Soluzioni affidabili, ideali per ogni applicazione

Nel cuore della rivoluzione digitale, i data centre rivestono un ruolo critico: ogni interruzione della loro operatività è inaccettabile. Sistemi altamente affidabili e alimentazioni ridondati sono fondamentali per garantire la continuità operativa dei processi mission-critical nelle infrastrutture di colocation.

Le nostre soluzioni scalabili e modulari offrono una piattaforma ottimale per l’espansione e l’aggiornamento delle infrastrutture IT, permettendo l’integrazione rapida di nuove tecnologie. L’affidabilità comprovata e la qualità dei sistemi Rittal consentono agli operatori di colocation di gestire in sicurezza e con efficienza l’aumento dei volumi di dati e delle esigenze di calcolo.

Referenze

Chindata

Data center in soli sette mesi

Quando ha ricevuto l'incarico di realizzare un nuovo data center nel più breve tempo possibile, Chindata Co. Ltd., uno dei maggiori fornitori cinesi di servizi cloud e di colocation, ha scelto Rittal per assisterla nella progettazione e realizzazione.

Contatti

Hai domande sui data centre in colocation? Non esitare a contattarci.
Saremo lieti di rispondere a qualsiasi richiesta sulla nostra soluzione di sistema.