The new AX base/plinth boasts maximum space for individual cable entries, with an optimised trim panel concept and a new design principle. This makes the base/plinth exceptionally efficient across a wide range of requirements.
Attraverso l'ampia apertura nell'angolare dello zoccolo, è possibile avvitare gli elementi al contenitore direttamente dalla parte anteriore. Le flange con inserimento a clip consentono di accedere allo zoccolo in modo rapido e agevole per creare...
Gli accessori per il fondo degli armadi offrono la massima flessibilità di allestimento, trasporto e stabilizzazione degli armadi. Piedini di livellamento, ruote e accessori per il trasporto, lamiere di fondo, divisori, dispositivi...
Sia che vengano trasportati armadi in batteria completamente allestiti o che vengano installate unità singole nel luogo di installazione, esiste una soluzione adatta per tutte le situazioni di accoppiamento del quadro elettrico: giunti di...
Gli inserti di chiusura forniti di serie, sono intercambiabili con maniglie di ogni tipo e altre chiusure. Un pulsante a pressione è una pratica alternativa per aprire velocemente e senza chiavi gli armadi stand-alone e i contenitori a parete.
I requisiti nella zona del tetto dell’armadio possono essere perfettamente soddisfatti con gli accessori idonei: trasporto tramite gru di sollevamento, ingresso cavi, soluzioni di aerazione, supporti del tetto, listelli di protezione, accessori di...
Con i sistemi di profilati si possono raggiungere tutte le quote di montaggio all'interno del telaio. Piani di montaggio supplementari, funzioni varie come le guide di supporto o i profilati a C: la personalizzazione degli allestimenti quasi non ha limiti.
Vasta gamma di accessori di montaggio, come dadi a gabbia, dadi scorrevoli, viti e vari elementi di montaggio per un allestimento agevole ed efficiente dell'armadio.
Telai girevoli, profilati portanti, set d'installazione per profilati portanti, accessori per Rittal Data Rack, guide di sostegno, allestimento interno in pollici, patch-panel, cassette di giunzione, tecnica di collegamento LSA
Materiale di messa a terra per un collegamento sicuro del conduttore di protezione secondo le specifiche e direttive di bassa tensione. Cavetti di terra singoli o sistemi completi per la messa a terra del telaio, in base al sistema di armadio utilizzato...
L'ingresso cavi modulare è disponibile nelle versioni flangia passacavi modulare in plastica e cornice di tenuta modulare. Con l'ingresso cavi modulare è possibile un ingresso cavi estremamente flessibile, anche nel caso di cavi...
Per coprire feritoie o aperture nei contenitori a parete. Installabili anche su superfici. Per gli armadi in diverse esecuzioni, per i ripartitori di rete a parete da 19" EL, a scelta con flange con listello a spazzola o per bocchettoni passacavi...
Bocchettoni passacavi in poliammide, ottone o acciaio inox, anche nella variante EMC. I bocchettoni passacavi sono disponibili con l’elevato grado di protezione IP 68 e/o IP 69. I passacavi sono disponibili in versione Hygienic Design per...
Illuminazione perfetta dell'armadio. Una tecnica di illuminazione all'avanguardia, ideale per gli armadi di comando Rittal. Tecnica a LED innovativa per illuminare gli armadi fino negli angoli più nascosti