Accessori

Tecnica di accoppiamento

Sia che vengano trasportati armadi in batteria completamente allestiti o che vengano installate unità singole nel luogo di installazione, esiste una soluzione adatta per tutte le situazioni di accoppiamento del quadro elettrico: giunti di accoppiamento, guarnizioni di accoppiamento, coperture per spazi vuoti.

Tecnica di accoppiamento

Kit di unione per AX, KX, AE, KL

Per il montaggio in batteria dei contenitori AX/KX. La realizzazione delle feritoie è a cura del cliente.

Tecnica di accoppiamento

Kit di unione interno per VX, VX IT

Posizionamento flessibile e installazione perimetrale sul punto di accoppiamento. Il montaggio laterale crea una superficie sovrapponibile a filo del profilo.

Tecnica di accoppiamento

Kit di unione universale per VX, VX IT

Posizionamento flessibile e installazione perimetrale sul punto di accoppiamento. Montaggio rapido e sicuro, sia dalla parte anteriore che laterale.

Tecnica di accoppiamento

Kit di unione rapido per VX

E' sufficiente collegare le viti, inserire il morsetto ad innesto rapido, battere con un martello e bloccare.

Tecnica di accoppiamento

Kit di unione esterno per VX, VX IT

Da installare dall'esterno sui profilati verticali dell'armadio.

Tecnica di accoppiamento

Squadrette di unione per VX

Per la giunzione stabile degli armadi montati in batteria.

Tecnica di accoppiamento

Kit di accoppiamento VX25 e TS 8

Per ampliare le installazioni in batteria di armadi TS 8 con gli armadi VX25.

Tecnica di accoppiamento

Guarnizione di accoppiamento per VX

Utilizzabile singolarmente con tutte le dimensioni degli armadi disponibili per l'accoppiamento. La guarnizione viene inserita in modo sicuro e perimetrale sul bordo del profilato ed è facilmente asportabile in qualsiasi momento senza lasciare...

Tecnica di accoppiamento

Giunto di accoppiamento rapido, monopezzo per TS/TS

Posizionare il giunto, avvitare le viti, battere con il martello e bloccare.

Tecnica di accoppiamento

Giunto di accoppiamento, in tre parti per TS/TS

Agganciare il giunto, congiungere con la lamiera di chiusura e bloccare.

Tecnica di accoppiamento

Morsetti a tirante, accoppiamenti orizzontali per TS/TS, TS/PS

Da installare sui profilati orizzontali degli armadi.

Tecnica di accoppiamento

Morsetti a tirante, accoppiamenti verticali per TS/TS

Da installare sui profilati verticali di due armadi TS.

Tecnica di accoppiamento

Kit di unione esterno per TS/TS

Da installare sui profilati verticali degli armadi, dall'esterno.

Tecnica di accoppiamento

Squadrette di unione per TS/TS

L'accoppiamento stabile tra armadi montati in batteria in fase di trasporto.

Tecnica di accoppiamento

Piastrine di accoppiamento per TS/TS, TS/PS

Per una maggiore stabilità o quando i supporti della piastra di fissaggio, i telai girevoli o i supporti sbarre non consentono l'impiego di una squadretta di accoppiamento.

Tecnica di accoppiamento

Squadrette di unione

Un’alternativa alle piastrine di accoppiamento 4582.500. Adatte anche per realizzare allestimenti interni personalizzati.

Tecnica di accoppiamento

Squadrette Kombi per VX, TS

Per l’ottimale ripartizione delle forze di trazione durante il trasporto degli armadi montati in batteria tramite gru di sollevamento.

Tecnica di accoppiamento

Elementi di fissaggio, in verticale per TS/TS

Per l'accoppiamento in batteria di due armadi già allestiti. Vengono applicati sul profilato verticale dell'armadio. Grazie ai perni di bloccaggio l'armadio (disassato in altezza o ai lati fino a ± 2 mm) viene portato in una posizione...

Tecnica di accoppiamento

Elementi di fissaggio, in verticale per TS/TS con pannello di segregazione

Il montaggio può essere effettuato solo con l’impiego congiunto delle squadrette di fissaggio del setto divisorio.

Tecnica di accoppiamento

Profilo di copertura sul bordo superiore per VX, VX IT, TS, TS IT

Per impedire l'entrata di polvere o liquidi oltre alla guarnizione tra due armadi montati in batteria. Per impedire il deposito di polvere o liquidi sulla guarnizione tra due armadi montati a batteria.

Tecnica di accoppiamento

Giunto di accoppiamento esterno, 3 mm per VX IT

Per unire in batteria i telai di montaggio VX IT che devono essere separati da un setto divisorio, o per la sostituzione di un armadio preassemblato con un modello con lo stesso design tecnico o per sostituire un telaio di montaggio integrato con una...

Tecnica di accoppiamento

Giunti di accoppiamento per VX IT, TS IT

Per il montaggio in batteria degli armadi VX IT e TS IT.

Tecnica di accoppiamento

Giunto di accoppiamento esterno, 9 mm per VX, VX IT, TS IT/TS IT con pareti laterali

Per l'accoppiamento in batteria di armadi già allestiti con pareti laterali avvitate o ad innesto.

Tecnica di accoppiamento

Profilo di copertura per accoppiamento, sul bordo verticale

Per compensare lo spazio che si crea tra le pareti laterali con l'accoppiamento retro/retro. Per armadi alti 2200 mm o per un taglio su misura per altezze inferiori.

Tecnica di accoppiamento

Kit per profili scomponibili VX IT

Kit per profilati scomponibili VX IT.

Tecnica di accoppiamento

Kit per profilati scomponibili TS

Kit per profilati scomponibili TS.

Tecnica di accoppiamento

Kit di accoppiamento per CS Toptec, installazione in batteria

Per il montaggio in batteria degli armadi da esterno CS Toptec.