Per il fissaggio fisso o girevole degli alloggiamenti di comando HMI
- Codice prodotto:
- CP 7994349
- Esecuzione
- girevole
- Descrizione prodotto
- Piedistallo per un fissaggio fisso o girevole per contenitori di comando HMI.
- Materiale
- Acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Profilo portante 86 x 73 mm, saldato in verticale sulla piastra base
Tubazione posteriore con apertura verticale sull'intera altezza per accogliere i cablaggi, chiusa con profilo di copertura n. 30007784 (ditta K-Profile)
Nella tubazione posteriore nell'apertura verticale è saldato un angolare per raccolta cavi, distanza dal bordo superiore della piastra base al bordo inferiore dell'angolare: 243,5 mm
Il perno di messa a terra M8 x 20 mm è saldato nella parte inferiore, distanza dal bordo superiore della piastra dal centro del perno di messa a terra: 40,0 mm
Il perno di messa a terra M5 x 15 mm è saldato nella parte superiore, distanza dal bordo inferiore della piastra dal centro del perno di messa a terra: 60,0 mm
Entrambi i perni di messa a terra sono contrassegnati con appositi adesivi. - Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Height pedestal tube
- 1.144 mm
- Dimensioni
- Altezza: 1.213 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- Fogli di dati
- Data sheets