Adattatore per il montaggio ad incasso di un interruttore principale negli armadi Rittal VX25, TS 8 e VX SE. L'adattatore per interruttori principali consente di montare una maniglia per interruttori in posizione fissa e incassata nella porta dell'armadio.
- Codice prodotto:
- SZ 7993146
- Descrizione prodotto
- Adattatore per il montaggio di un interruttore principale negli armadi Rittal VX25, TS 8 e VX SE. L'adattatore di montaggio dell'interruttore principale consente di montare una maniglia in posizione fissa e arretrata nella porta dell'armadio.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Verniciatura a polvere bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Supporto dell'interruttore
Guarnizioni di tenuta
Polietilene espanso - Per porte larghe
- 500 mm
- Possibili installazioni
- La sede per l'alloggiamento dell'attuatore rotativo viene montata direttamente davanti alla porta su uno o due chassis
- Indicazioni per il montaggio
- Il foro per l'attuatore rotativo può essere praticato su misura. Per la parte posteriore del telaio di tenuta, viene fornita sciolta una guarnizione adesiva in polietilene espanso che, una volta applicata, viene premuta sulla piastra di montaggio quando la porta è chiusa.
- Dimensioni
- Larghezza: 310 mm
Altezza: 450 mm
Profondità: 90 mm - Adatta per tipo di contenitore
- VX
- VX SE
- TS
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5,72 kg
- Peso lordo
- 6,72 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177953109
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- SZ main switch installation adapter for door width 500 mm
- Documentazione
- Istruzioni