Per l'installazione successiva di armadi VX25 singoli o montati in batteria in acciaio inox, con l'apertura più ampia possibile nel punto di unione del tetto adiacente.
- Codice prodotto:
- SZ 4000038
- Dati tecnici
- Sporgenza frontale: 8 mm
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Lucidatura lineare, grana 400
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio e guarnizioni
- Dimensioni
- Altezza frontale: 35 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Nella richiesta di informazioni o nell'ordine specificare il codice completo.
- Termini di consegna su richiesta
- Codico di esecuzione
- Inclinazione del tetto: 1= 30° (standard EHEDG) o 2 = 45°
Larghezza armadio: ... mm (max. 1200 mm)
Profondità armadio: ... mm
1= per armadio singolo VX
2 = per armadio finale a sinistra, in una batteria di armadi (ciascuno con una guarnizione con profilo a T e accessori di giunzione)
3 = per armadio finale a destra, in una batteria di armadi (ciascuno con una guarnizione con profilo a T e accessori di giunzione)
4 = per armadio centrale in una batteria di armadi (ciascuno con una guarnizione con profilo a T e accessori di giunzione)
Esempio: 1 - 800 - 600 - 1 (tetto spiovente a 30° - larghezza 800 mm - profondità 600 mm - per armadio monoblocco VX) - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2 kg
- Peso lordo
- 2,1 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177937147