Vi aiutiamo a ridurre l'impronta di CO2 di macchine e sistemi utilizzando le soluzioni di raffreddamento più efficienti al mondo. La famiglia di prodotti Rittal Blue e+ offre soluzioni per ogni esigenza e per infinite applicazioni.
In che modo le unità di raffreddamento Blue e+ S riducono in modo permanente le emissioni di CO2?
- Perché Blue e+, grazie a un risparmio energetico medio del 75 %, è il sistema di risparmio energetico più efficiente migliore al mondo.
- Novità: il condizionatore Blue e+ S nella classe di potenza 750 W completa la famiglia di prodotti (300 - 1000 W) e combina tutti i vantaggi di tecnologia innovativa e ridotta con un nuovo refrigerante che riduce il valore del potenziale di riscaldamento globale (GWP) del 56%.
- I condizionatori Blue e+ garatiscono una maggiore durata di esercizio dei componenti installati, le funzionalità richieste per l'Industria 4.0.
- Per maggiori informazioni sulla tecnologia Blue e+, clicca qui.
Scopri le soluzioni innovative disponibili con tecnologia Blue e+ S
Lasciati ispirare dalle nuove unità di raffreddamento “Blue e+ S” nelle categorie di potenza inferiori 300 – 1000 W, con un design nuovissimo e funzioni intelligenti avanzate.
Diventare più sostenibili con Rittal.
La sostenibilità è fondamentale: i condizionatori Blue e+ S contribuiscono a proteggere l'ambiente e a farti risparmiare.
- La tecnologia ibrida garantisce un risparmio energetico medio del 75%.
- Uso sostenibile delle risorse: i componenti a velocità controllata assicurano un raffreddamento ottimale e mirato che contribuisce a prolungare la durata dei componenti dell'armadio
- Più rispettoso dell'ambiente: il refrigerante R-513A ha un GWP inferiore del 56%
Diventa più veloce con Rittal:
Il tempo è una variabile critica per ogni azienda: le unità di raffreddamento Blue e+ S consentono di risparmiare tempo nelle fasi di progettazione, pianificazione, acquisto e gestione.
Maggiore flessibilità a tutti i livelli:
- Progettazione più flessibile, perché tutti i dati sono disponibili nell' Eplan Data Portal.
- Progettazione e ordini più flessibili, configurando l'armadio e il raffreddamento in RiPanel.
- Gestione più flessibile, perché il numero di serie è stampato sulla confezione, quindi non è più necessario disimballare il prodotto per trovarlo.
- Calcolo più rapido della climatizzazione richiesta grazie al software Therm.
- More flexible con funzionalità multitensione globale e approvazioni specifiche per ogni paese. (cUL Listed, cULus FTTA, CE & EAC).
Progettate processi a prova di errore con Rittal:
In ogni fase della catena del valore, l'affidabilità è fondamentale. Le unità di raffreddamento Blue e+ S offrono massima affidabilità, manutenzione ridotta e rapida utilizzabilità.
- Maggiore affidabilità: Evaporatore di condensa integrato di serie nelle unità di raffreddamento da 300 W o superiori
- Maggiore sicurezza contro i guasti: Evitare i tempi di fermo macchina grazie all'identificazione immediata dello stato del dispositivo tramite i LED fibra ottica, anche a distanza. (giallo = errore non critico; rosso = errore grave).
- Maggiore protezione dagli agenti esterni: una guarnizione schiumata di serie garantisce l'elevato grado di protezione IP 55.
- Maggiore sicurezza nella progettazione: elevata affidabilità e tempi di consegna brevi per prodotti e ricambi in tutto il mondo (prodotti standard franco fabbrica).
- Maggiore affidabilità: utilizzo sicuro in un intervallo di temperatura compreso tra -20 e +60 °C.
Riduci il carico di lavoro con Rittal.
Concentrati su ciò che è veramente importante – Pianificazione, funzionamento e montaggio sono più semplici con le unità di raffreddamento Blue e+ S.
- Facile da utilizzare : Funzionamento intuitivo tramite interfacce intelligenti (NFC per l'app, connessione USB per aggiornamenti software e servizi, display)
- Facilità di manutenzione: riduzione degli interventi di manutenzione grazie alla facilità di accesso e al layout interno che rende semplice la sostituzione dei componenti.
- Facile da progettare: progettazione semplificata grazie ai tagli di montaggio rettangolari uguali per tutti i tipi di installazione (montaggio esterno o montaggio interno completo).
- Facile da progettare: parametrizzazione e selezione ottimali grazie a strumenti utili come il nostro Software Therm, Scan & Service App e Quick Finder
- Easy to assemble: Maneggevolezza ottimizzata e montaggio rapido con i pratici ausili per il montaggio
Rittal ti aiuta a creare valore con le soluzioni digitali
Aggiungete valore pensando in modo olistico: le unità di raffreddamento Blue e+ S aiutano i tuoi processi a funzionare in modo ancora più fluido grazie ad applicazioni e servizi intelligenti.
Per saperne di più guardate questi video tutorial:
Riducete il carico di lavoro con Rittal.
Concentratevi su ciò che'è davvero importante – Focus on - Recuperate tutti i dati in qualsiasi momento con l'app Rittal Scan and Service e ottimizzate i processi di fornitura in base alle vostre esigenze.
I vostri vantaggi:
- Processo di fornitura semplificato grazie al numero di serie sull'imballaggio
- Data di produzione stampata in formato MMYYDD
- Guadagnate tempo perché non è più necessario imballare e disimballare
- Accesso diretto a tutti i dati del prodotto tramite l'App Rittal Scan & Service
- Disponibilità rapida e completa di tutti i dati - Elaborazione rapida e disponibilità ottimale dei dati
I vostri vantaggi:
Aggiungete valore pensando in modo olistico – I condizionatori Blue e+ S aiutano i vostri processi a funzionare in modo ancora più fluido grazie alle applicazioni & e ai servizi intelligenti.
I vostri vantaggi:
- Contatto rapido tramite Rittal Scan & Service App
- Accesso diretto ai messaggi di errore
- Risoluzione dei problemi semplice e mirata da parte di Rittal Service
- Estensione di garanzia
- La durata e l'affidabilità delle unità di raffreddamento sono garantite
Progettate processi a prova di errore con Rittal.
In ogni fase della catena del valore, l'affidabilità è fondamentale. Le unità di raffreddamento Blue e+ S offrono massima affidabilità, manutenzione ridotta e facilità d'uso.
I vostri vantaggi:
- Funzionamento semplice e intuitivo
- Trasferimento delle impostazioni dell'unità ad altre unità di raffreddamento con la funzione rapida di copia
- Risparmio di tempo grazie al trasferimento delle impostazioni a più unità
Diventate più rapidi con Rittal.
Il tempo è una variabile critica per ogni azienda – il condizionatore Blue e+ S cooling può fare risparmiare tempo in fase di progettazione, pianificazione, ordinazione e spedizione.
I vostri vantaggi:
- Montaggio facile e veloce senza istruzioni
- Riduzione dei tempi di montaggio grazie alla guarnizione espansa
- Montaggio sicuro con un solo operatore grazie all'ausilio per il fissaggio
Diventate più sostenibili con Rittal.
L'azione sostenibile è indispensabile.
I vostri vantaggi:
- Risoluzione rapida dei problemi in caso di manutenzione
- Documentazione immediata della manutenzione
- Facile sostituzione del feltro
- Risparmio di tempo
- Evitare le interruzioni
Scopri Blue e+ S in azione
Vieni a trovarci in fiera e scopri di più sul condizionatore più efficiente al mondo!
| Data | Fiera | Località |
|---|---|---|
| 06. – 09.09.22 | SMM | Hamburg, D |
| 27. – 30.09.22 | Wind Energy | Hamburg, D |
| 08. – 10.11.22 | SPS | Nürnberg, D |
Siamo qui per aiutarti.
Avete delle domande? Siamo qui per te. Saremo lieti di rispondere a tutte le vostre domande relative alla tecnologia dei condizionatori Blue e+ S and Blue e+.