Rittal - The System.
Rittal S.p.A....
Prodotti...
Climatizzatore innovati…...
Rittal
ContattiCarriereFeedback
Lista PDFAccediCarrello
0
EnclosuresPower distributionClimate controlIT infrastructureSoftware & services
RittalGruppo Friedhelm Loh

Climatizzatore innovativo per container per data center

Container per data center con tecnologia di raffreddamento esterna Blue e+

I crescenti volumi di dati e le crescenti esigenze dell'infrastruttura IT spesso portano a problemi di spazio negli ambienti IT esistenti.
L'installazione all'aperto di un container per data center all'interno del parco aziendale è una soluzione ideale per l'espansione locale dell'infrastruttura IT. Tali container sono mobili, scalabili, sicuri e soprattutto disponibili nonostante un breve preavviso. Grazie al design modulare, un container di data center può essere configurato in modo personalizzato al fine di soddisfare specifiche esigenze.
Ad oggi, i sistemi per il raffreddamento delle apparecchiature IT sono sempre stati collocati all'interno del container. Un aspetto innovativo del concetto di raffreddamento per esterni Rittal Blue e+ per container per data center è che le unità di raffreddamento sono montate direttamente sulla parete esterna del container. Le unità di raffreddamento non occupano più spazio prezioso all'interno del container. In altre parole: c'è più spazio per i tuoi rack! Inoltre, la tecnologia ibrida della soluzione di raffreddamento per esterni Blue e+ garantisce un controllo del clima garentendo un risparmio di risorse, economico ed efficiente dal punto di vista energetico.

  • Robusto container in lamiera d'acciaio progettato specificamente per applicazioni IT.
  • Costruzione di pareti interne incapsulate dotate di isolamento termico.
  • Totalmente equipaggiato e dotato di controllo climatizzazione del data center, 19" rack server con gestione dei cavi, piano rialzato, rilevamento antincedio precoce, sistema di estinzione incendi, distribuzione dati,energia IT e sistemi UPS con bypass.

La chiave per l'efficienza

Nel nostro video potrai scoprire come affrontare le sfide imposte dalla trasformazione digitali e quello che le nostre soluzioni IT sono in grado di offrire.

Risparmio energetico potenziale fino a 1/3 con raffreddamento esterno Blue e+

La tecnologia ibrida dei condizionatori Blue e+ porta l'efficienza di raffreddamento del climatizzatore del data center a un nuovo livello. Come funziona la tecnologia Blue e+? Oltre a un circuito di raffreddamento attivo per il raffreddamento IT basato sulla domanda, l'unità di raffreddamento esterna Blue e+ incorpora anche un circuito di raffreddamento passivo: un tubo di calore integrale (il componente passivo) dissipa automaticamente il calore nell'ambiente circostante non appena la temperatura ambiente scende al di sotto della temperatura all'interno del contenitore del data center e del corridoio caldo. L'effetto è particolarmente pronunciato in situazioni con importanti differenze di temperatura, consentendo significativi risparmi energetici e di costo.

Vantaggi della climatizzazione esterna Blue e+

Dimensioni del container in scala e climatizzazione su misura

Le dimensioni dei container possono variare in base alla portata della vostra infrastruttura IT. I container per data center Rittal sono forniti sia secondo necessità individuali sia nelle dimensioni ISO (20 e 40).

Rittal ti offre un container largo 3 metri. Le dimensioni contentono ai tecnici di avere a disposizione molto spazio per i lavori di installazione e manutenzione. Ciò consente, inoltre, di risparmiare tempo per ideare un design particolare. Con la variante ISO del container per data center, tuttavia, la larghezza più stretta richiede il montaggio su sistemi di guide scorrevoli per soddisfare tutti gli standard di sicurezza e semplificare l'installazione delle apparecchiature IT.

Un ulteriore vantaggio offerto dal concetto speciale di raffreddamento esterno di Rittal Blue e+ per container per data center: le aperture pre-preparate nella parete del contenitore consentono un retrofitting rapido e semplice di ulteriori unità di raffreddamento; senza bisogno di tubazioni di raffreddamento complesse o di un'unità esterna. Il vostro IT può quindi crescere.

Per quali applicazioni è adatta la tecnologia di raffreddamento esterno Blue e+?

Il nostro esperto Philipp Müller (responsabile del progetto Global Data Centre) risponde alle cinque domande chiave sul container per data centre con tecnologia di raffreddamento esterno Blue e+.
Scopri di più su come ottenere un raffreddamento ottimale dell'infrastruttura IT con un numero minimo di apparecchiature e principalmente con unità passive.

Hai domande?

Siamo lieti di rispondere a tutte le tue domande. Contattaci tramite il form.

Condividi questo contributo:

I vantaggi per te

Vuoi un riassunto chiaro dei benefici?

Scarica subito il nostro flyer del container per data center con i condizionatori per esterni Blue e+.

Download

Whitepaper sull'analisi dei CFD

Lo sapevi che, oltre a migliorare continuamente l'efficienza del tuo data center, puoi anche aumentare la sua disponibilità e capacità con un'analisi di fluidodinamica computazionale (CFD)? Leggi di più qui.

Leggi di più

Utilizzi la migliore soluzione di raffreddamento per la tua infrastruttura IT?

Vuoi identificare i potenziali risparmi nella tua infrastruttura IT? Possiamo aiutarti. I nostri esperti possono analizzare i parametri di costo nel tuo data center e selezionare i prodotti più adatti alle tue esigenze.

Richiedi un calcolo del costo totale

Infrastrutture IT

IT Cooling

Tecnologie di raffreddamento a liquido per armadi elettrici, garantendo alta efficienza e potenza in applicazioni industriali complesse.

Al prodotto

Guida al sistema di raffreddamento IT

Guida alle strategie e alle soluzioni IT per il controllo efficiente del clima.

Leggi di più

Infrastrutture IT

Data Center Solutions

Soluzioni per armadi IT con porte aerate, ideali per la climatizzazione efficiente di locali tecnici e ambienti ad alta densità.

Al prodotto

IT Cooling

Condizionatore a parete Blue e+ per IT

Utilizzando la tecnologia Blue e+, il pacchetto si adatta in modo ottimale alle esigenze di raffreddamento ad alta efficienza energetica dei rack IT. In combinazione con le interfacce della IoT Interface, avviene la comunicazione con diversi sistemi,...

Al prodotto

Haberkorn GmbH

Una soluzione “container” compatta e a prova di futuro per Haberkorn

Uns infrastruttura IT efficiente e affidabile è fondamentale per i clienti di Haberkorn GmbH. L'azienda non distribuisce i suoi 200.000 prodotti solo in Austria, ma anche in Svizzera, Ungheria, Slovenia e Croazia. Il Data Center Container Rittal era...

Leggi di più

ene't GmbH

Il Data Center Container di Rittal - pronto e affidabile

Un data center ad alte prestazioni e a prova di guasto è fondamentale per ene't GmbH, per garantire il futuro dell’azienda. Anche gli oltre 500 clienti del settore energia si affidano ogni giorno ai servizi IT forniti dal data center aziendale ad...

Leggi di più
All'inizio della pagina
Rittal
  • Prodotti
  • Software
  • Soluzioni
  • Configurazione
  • Service
  • Azienda
  • News
Prodotti
  • Armadi di Comando
  • Distribuzione di Corrente
  • Sistemi di Climatizzazione
  • Rittal Automation Systems
  • IT infrastructure
  • System accessories
  • Software e Configuratori
Soluzioni
  • Soluzioni per i mercati
  • Costruzione di Armadi 4.0
  • Ecosystem IT
  • Referenze
Termini e Condizioni
  • Note legali
  • CGV
  • Protezione dei dati
  • Cookie
  • Contatti

2025 © Rittal S.p.A.

    Le tue impostazioni sui cookie di questo sito web

    Questo sito web utilizza cookie che aiutano a rendere fruibile il sito, a raccogliere e analizzare informazioni statistiche, ti consentono di condividere contenuti sui social network o visualizzare pubblicità in linea con i tuoi interessi. A seconda del livello che attivi, accetti i suddetti cookie cliccando sul rispettivo pulsante.
    Protezione dei dati | Note legali