Soluzioni di alloggiamento per esterni

Sicurezza IT affidabile – ovunque, con qualsiasi condizione climatica

Quando la tecnologia è esposta agli agenti atmosferici, servono sistemi robusti ed efficienti dal punto di vista energetico. Le nostre soluzioni offrono protezione contro atti vandalici, accessi non autorizzati e condizioni climatiche avverse, garantendo al contempo la sicurezza dei dati – anche negli ambienti più difficili.

Potenziamo l’IT

Robusti. Sicuri. Pronti per ogni condizione climatica.

Protezione IT in qualsiasi ambiente

Quando una infrastruttura IT deve essere installata all’esterno, non si possono accettare compromessi. Anche in presenza di condizioni ambientali estreme, l'infrastruttura deve comunque funzionare in modo affidabile. Le nostre soluzioni di contenimento per esterni assicurano protezione contro intemperie, atti vandalici, accessi non autorizzati e altre minacce fisiche. Materiali robusti, superfici resistenti alla corrosione e sistemi intelligenti di controllo climatico garantiscono un ambiente IT durevole, efficiente dal punto di vista energetico e a prova di guasto, ovunque sia necessario.

Soluzioni modulari di sicurezza IT

CS Toptec

Prestazioni affidabili in ogni condizione climatica

Progettato per applicazionioutdoor, il nostro CS Toptec fornisce al tuo RiMatrix Micro Data Center una protezione affidabile contro gli agenti atmosferici. Grazie a una capacità frigorifera fino a 4,9 kW per armadio e a configurazioni predefinite, rappresenta la soluzione ideale per ogni ambiente di installazione. Il sistema di raffreddamento passivo con tecnologia ibrida brevettata consente un risparmio energetico medio del 30%.

Soluzioni data center in Container

Infrastruttura IT ad alte prestazioni. Ovunque.

I data center basati su moduli container predefiniti offrono una elevata flessibilità di espansione e sono ideali per installazioni in aree di difficile accesso. Perfetti per l’installazione outdoor, ad esempio quando non c’è spazio disponibile all’interno dell’edificio. I nostri Container per esterni ti permettono di realizzare rapidamente una infrastruttura IT ad alte prestazioni.

Soluzioni personalizzate per il tuo business

Casi di utilizzo

I condizionatori compatti della serie Blue e+ svolgono un ruolo chiave nel migliorare la nostra impronta di carbonio.

Phillip Knorr Direttore Generale di KUKA Industries

Sistemi perfettamente coordinati per una scalabilità ottimale

Le nostre soluzioni RiMatrix

Referenze

Vitens Water Company

La digitalizzazione nella fornitura di acqua potabile

La più grande azienda idrica dei Paesi Bassi sta "digitalizzando" la rete per rendere la fornitura di acqua potabile ancora più affidabile. Vitens ha alloggiato i componenti necessari per l’acquisizione dei dati di misura in robusti armadi e contenitori...