Soluzioni outoddor per l'ndustria di processo

Massima protezione per le tue apparecchiature

La massima disponibilità del sistema è un imperativo

Soluzioni outoodor per l'ndustria di processo

Nell'industria di processo, il guasto di un singolo componente spesso porta all'arresto dell'intero processo. Gli impianti e le apparecchiature devono quindi essere protetti al massimo, soprattutto all'esterno. L'integrazione di componenti standard consente di ricevere la soluzione Rittal scelta entro 24/48 ore. Questo riduce al minimo il rischio di fermi macchina e consente di rispondere rapidamente a sviluppi dinamici come quelli che si registrano attualmente nell'industria petrolifera e del gas.

Con un sistema modulare composto da armadi e sistemi di climatizzazione, Rittal ti offre una soluzione adatta a tutte le tue applicazioni, per esempio:

  • per le misure di portata nelle condutture
  • per i sistemi di controllo
  • per i sistemi di I/O remoti nel settore LNG

Quando si parla di protezione dalle esplosioni, è necessario rispettare una serie di normative nazionali e internazionali.Con un portafoglio di soluzioni testate e conformi agli standard, e tutte le relative approvazioni, Rittal ti offre armadi outdoor e corrispondenti sistemi di climatizzazione pronti per l'uso in tutto il mondo – in modo rapido e affidabile.

I nostri armadi Ex sono progettati per l'uso nelle zone Ex 1 e 2 e 21-22 e sono adatti anche per l'installazione all'esterno.

Le ampie variazioni di temperatura richiedono la massima robustezza e resistenza. Inoltre, un'ampia gamma di prodotti per il controllo della temperatura come condizionatori, scambiatori, sistemi di ventilazione e filtro oppure riscaldatori ti consente di scegliere la soluzione di climatizzazione più adatta alle tue esigenze.

Environment 3

Ambiente 3

Outdoor avanzato

Nell'industria di processo, molti sistemi e impianti si trovano al di fuori della zona Ex, ma gli armadi sono esposti sia alle intemperie che agli effetti delle atmosfere corrosive. Una risposta consiste nel fornire una copertura contro le intemperie e un'elevata protezione contro la corrosione in conformità all'ambiente di installazione 3.

Soluzioni tipiche per l'industria di processo

Armadi di comando

Armadi compatti

Scopri gli armadi compatti Rittal: soluzioni modulari e robuste per quadri elettrici, automazione industriale e data center. Configura il tuo online!

Outdoor

CS Toptec

Armadio da esterno, con zoccolo altezza 100 mm e tetto parapioggia sporgente su tutti i lati. Pareti laterali, parete posteriore e porta con bordatura esterna doppia, telaio TS 8 completamente utilizzabile per gli allestimenti interni.

Riscaldatori anticondensa

Riscaldatore anticondensa senza ventilatore

I riscaldatori anticondensa regolano l'umidità relativa dell'aria evitando il raggiungimento del punto di rugiada, la formazione di condensa nell'armadio e danni indiretti dovuti a corrosione o cortocircuiti elettrici. Versione senza ventilatore....