Armadi di comando

Armadi componibili VX25 lamiera d'acciaio

System Perfection. Gli armadi componibili VX25 in lamiera d'acciaio offrono massima qualità e consistenza dei dati per la progettazione, riduzione della complessità e risparmio di tempo, oltre a una totale sicurezza in fase di montaggio. L'armadio di grandi dimensioni VX25 mantiene tutte le caratteristiche consolidate del TS 8 e stabilisce nuovi standard di perfezione ed efficienza con nuove funzioni e ottimizzazioni.

Armadi componibili VX25 lamiera d'acciaio

Armadi componibili VX25 Armadio

I componenti Basic per la realizzazione di un quadro elettrico o di comando: telaio dell'armadio con una o due porte anteriori, parete posteriore, piastra di montaggio, tetto, piastre di fondo in più parti. Una dotazione standard per un quadro perfetto.

Armadi componibili VX25 lamiera d'acciaio

Armadi componibili VX25 Armadio Basic con porta trasparente

L'armadio Basic VX con porta d’ispezione per applicazioni industriali: telaio dell'armadio con porta d'ispezione anteriore, porta posteriore, tetto, lamiere di fondo in più parti. Una dotazione standard per un quadro perfetto.

Armadi componibili VX25 lamiera d'acciaio

Armadi componibili VX25 Armadio per elettronica

Ideale per componenti 19" e subrack 19": con profili 19" anteriori, telaio frontale, porta posteriore tetto e lamiere del tetto in più parti

Armadi componibili VX25 lamiera d'acciaio

Armadi componibili VX25 IP 66/NEMA 4

Massimo grado di protezione. Utilizzabile in tutto il mondo, testato secondo i più elevati standard europei e americani: telaio dell'armadio con porta anteriore, parete posteriore, letto, fondo

Armadi componibili VX25 lamiera d'acciaio

Armadi componibili VX25 Armadi di distribuzione ISV

Armadi componibili VX, come armadi di distribuzione, predisposti per moduli ISV.

Armadi componibili VX25 lamiera d'acciaio

Armadi componibili VX25 Armadio di distribuzione

Armadi componibili VX, per allestimenti con porte parziali e segregazione interna modulare.

Armadi componibili VX25 lamiera d'acciaio

Armadi componibili VX25 Armadio per interruttori-sezionatori

Armadi componibili per la distribuzione dell'energia elettrica con interruttori-sezionatori per fusibili (ABB o Jean Müller).

Armadi componibili VX25 lamiera d'acciaio

Armadi componibili VX25 EMC

Gli armadi della serie VX25 in versione standard offrono già una buona schermatura in un vasto campo di frequenze. Per soddisfare requisiti EMC più elevati, Rittal offre l'armadio VX25 in esecuzione ad elevata attenuazione HF.

Armadi componibili VX25 lamiera d'acciaio

Accessori per VX25

Armadi server e di rete IT su base TS 8. Capacità di carico in base al modello fino a max. 1000 kg.