- Codice prodotto:
- SK 3166.230
- Vantaggi
- Semplice tecnica di connessione con presa C13
- Regolazione del regime di giri a basso consumo energetico con linea caratteristica preimpostata
- Molto silenziosi e quindi idonei per l'area di ufficio
- Le approvazioni internazionali e la funzionalità multi-tensione garantiscono l'uso su scala globale
- Applicazioni tipiche
- per gli ambienti Office
- Funzionamento
- Grazie al ventilatore a velocità regolabile, la potenza viene adattata e ottimizzata in base alle effettive necessità
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- 1 unità di ventilazione
Regolatore di velocità
Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
Materiale di fissaggio
Manuale di montaggio e funzionamento
Senza lamiera del tetto
- Tensione nominale di esercizio
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Riduzione della portata a 950 m³/h con contropressione di 40 Pa in caso di utilizzo di due flange per zoccolo con fori di aerazione
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,3 A
A 60 Hz: 0,3 A
- Esecuzione
- Premontato
- Dimensioni
- Larghezza: 470 mm
Altezza: 200 mm
Profondità: 470 mm
- Feritoia di montaggio
- Larghezza:410 mm
Profondità:410 mm
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 20
- Regolazione della temperatura
- Ventilatore con regolazione di velocità
- Range temperatura di esercizio
- 5 °C...55 °C
- Potenza nominale assorbita Pel
- Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 30 W
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 30 W
- Portata d'aria (in aspirazione libera)
- 1.345 m³/h
- Portata d'aria (nel punto di funzionamento)
- 950 m³/h
- Livello di rumore (nel punto di funzionamento)
- 39 dB(A)
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 10 A
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 10,6 kg
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177966277
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
-
SK Roof-mounted fan 200-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 950 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 7035