- Codice prodotto:
- SK 3286.110
- Descrizione prodotto
- Le macchine per la climatizzazione Rittal, richiedono pochissima manutenzione e sono fornite senza feltri. In condizioni d'impiego gravose è possibile applicare i feltri.
- Vantaggi
- Resistente a temperature comprese tra –40 °C e +80 °C
- Materiale
- Schiuma di poliuretano in struttura cellulare aperta
- Adatto per nr. d'ord.
- 3302.300
- 3303.310
- Dimensioni
- Larghezza: 190 mm
Altezza: 95 mm
Profondità: 10 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Condizionatori
- Peso/Conf.
- 0,005 kg
- Confezione
- 3 pz.
- Codice tariffa doganale
- 56039390
- EAN
- 4028177452640
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrizione prodotto
-
SK Feltro Per Sk 3302.300/3