Supporti frontali per sbarre di distribuzione Maxi-PLS

Codice prodotto: SV 9649.010

Per il fissaggio laterale di sbarre Maxi-PLS mediante scorrimento nel supporto.

Codice prodotto:
SV 9649.010
Descrizione prodotto
Per il fissaggio delle sbarre Maxi-PLS utilizzate come sistema di connessione cavi. La configurazione a gradini consente di fissare facilmente conduttori con e senza capicorda.
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
Similare RAL 9011
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Per sbarre di distribuzione
Maxi-PLS 45 S
Maxi-PLS 45
Confezione
2 pz.
Peso/Conf.
0,276 kg
Codice tariffa doganale
85469010
EAN
4028177400863
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrizione prodotto
SV Supporto Frontale Maxi-Pls
Approvazioni
ABS
C-UR
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK