Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2021
Angolare di montaggio per divisori scomparto (segregazione orizzontale) e guida di supporto interruttori
Codice prodotto: SV 9673.428
Se viene fissato al modulo laterale, nel piano di montaggio superiore è possibile fissare la guida per interruttori, consente l'introduzione di divisori.
- Codice prodotto:
- SV 9673.428
- Descrizione prodotto
- L’angolare di montaggio viene fissato alla segregazione verticale. Le aperture di montaggio predisposte consentono l’introduzione di divisori per la segregazione orizzontale. Nel piano di montaggio superiore è possibile fissare la guida per interruttori.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- For compartment depth
- 800 mm
- Lunghezza
- 752 mm
- Dimensioni
- Lunghezza: 752 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 2,692 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177574496
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Ang. Mont. Divisori Acb + Fr