Articolo fuori produzione dal: 31 gen 2017
- Codice prodotto:
- SV 9674.362
- Esecuzione
- per sistema a sbarre principale nella zona del tetto
- Descrizione prodotto
- In corrispondenza della risalita cavi, il sistema di protezione dai contatti accidentali separa e protegge le sbarre principali, consentendo una connessione sicura dei cavi. Ideale per i sistemi sbarre Maxi-PLS e Flat-PLS.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, spessore 1,5 mm, zincata
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Larghezza: = 1.000 mm
Profondità: = 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 3,7 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177613676
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Contact hazard protection cover, for fuse-switch disconnector section, (cable chamber), for TS (WT: 1000x600 mm)