- Codice prodotto:
- SV 3455.505
- Vantaggi
- Non richiede manutenzione
- Risparmio di tempo grazie al montaggio a innesto
- Listelli identificativi del circuito integrati
- Connessione conduttori universale
- Applicazioni tipiche
- Da utilizzare come derivazione dalla sbarre di distribuzione, per conduttori N o PE, nei quadri di comando nonché come morsetto di connessione conduttori in armadi di misura.
- Per il montaggio su sistemi a sbarre in rame elettrolitico o CUPONAL
- Funzionamento
- Morsetto completamente isolato per collegare i conduttori senza attrezzi
- Rilascio del conduttore tramite perno di sblocco integrato
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7042
- Test specification
- IEC 60 999-1
- IEC 60 947-7-1/-2
- Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Connessione di conduttori tondi, flessibili, senza capocorda
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Connessione di conduttori tondi, multipli
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Connessione di conduttori tondi, unifilari
- 0,5 ‐ 6 mm²
- Per spessore sbarre
- 10 mm
- Confezione
- 10 pz.
- Peso/Conf.
- 0,13 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177813984
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrizione prodotto
-
SV Morsetti isolati 0,5 - 6 mm² Push-in, per spessore sbarre 10 mm