Moduli ad innesto PSM

Codice prodotto: DK 7859.130

È possibile integrare qualsiasi combinazione di moduli sulle guide di supporto.

Codice prodotto:
DK 7859.130
Esecuzione
non collegabile, con LED display
Descrizione prodotto
Il sistema modulare consente di configurare facilmente i rack grazie ad una guida DIN di supporto verticale dotata di alimentazione monofase/trifase. Sulla guida di supporto si possono inserire a scatto diversi moduli ad innesto per l'alimentazione dei componenti attivi. È possibile integrare qualsiasi combinazione di moduli, prese schuko, connettori IEC 320 ecc. L'inserimento è eseguibile anche da operatori non elettricisti grazie al sistema plug-and-play con protezione dai contatti accidentali.
Materiale
Profilo: alluminio, anodizzato
Inserti prese: plastica (PA6 GF 30 V1)
Lunghezza
250 mm
Connessione elettrica
WAGO WINSTA MIDI
Fasi per alimentazione
1~
Protezione del sovraccarico termico ed elettrico
Tensione nominale di esercizio
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Corrente nominale (max.)
16 A
Numero max. moduli innestabili
1
Dimensioni
Lunghezza: 250 mm
Range temperatura di esercizio
5 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
5...95 %
Prese di alimentazione
4 x Connettore femmina C19
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
0,385 kg
Codice tariffa doganale
85369001
EAN
4028177598027
ETIM 7.0
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descrizione prodotto
PSM modul IEC60320 C19 4X
Approvazioni
IEC CB
VDE
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Visio Shapes