Prodotto non più disponibile dal: 31 gen 2020
L'articolo verrà sostituito da:
7030202
- Codice prodotto:
- DK 7030.200
- Esecuzione
- Con sensore accessi a raggi infrarossi integrato. Per il collegamento di una maniglia e/o di un lettore CMC III.
- Descrizione prodotto
- Tramite l'unità di accesso del sistema CMC III con CAN-Bus è possibile collegare al sistema CMC III o alla IoT Interface maniglie elettromagnetiche e sistemi di lettura. A un'unità di accesso del sistema CMC III con CAN-Bus è possibile collegare rispettivamente una maniglia ed eventualmente un sistema di lettura del CMC III. L'unità di accesso del sistema CMC III con CAN-Bus dispone di un sensore a raggi infrarossi per il monitoraggio dello stato della porta. La maniglia elettromagnetica è monitorata e gestita dal CMC III. Collegando un sistema di lettura è possibile sbloccare le maniglie tramite un codice numerico o schede Transponder. Un sistema di lettura permette di gestire fino a 16 maniglie contemporaneamente.
- Vantaggi
- Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
- L’alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
- Applicazioni tipiche
- Monitoraggio e gestione delle maniglie elettromagnetiche degli armadi per Information Technology, impiantistica industriale e soluzioni integrate di gestione degli edifici.
- Funzionamento
- Le impostazioni possono essere eseguite tramite la Processing Unit del CMC III o l'Interfaccia IoT
- Indicatore di stato tramite LED integrato
- Tramite l'interfaccia di rete del CMC III o l'interfaccia IoT, le misurazioni attuali possono essere richiamate tramite browser, SNMP o OPC-UA, inoltre è possibile effettuare le impostazioni
- Allarme automatico tramite e-mail, SMS o via trap SNMP in caso di superamento di un valore limite
- Materiale
- Plastica
Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato - Colore
- Contenitore: RAL 7035
Frontale: RAL 9005 - Parti incluse nella fornitura
- Unità di accesso del CMC III con CAN Bus
Manuale di montaggio e funzionamento
Materiale per il fissaggio nell'armadio
Clip di montaggio da fissare sulle guide portanti
Materiale di fissaggio per superfici
Accessori di fissaggio
Materiale per il fissaggio all'armadio - Interfacce sistema BUS
- 2 x RJ 45 per CAN-Bus
- Interfacce
- RJ12
- Connettore piatto per lettore CMC III
- Numero di utenze per ogni interfaccia IoT (max.)
- 16
- Numero di utenze PU compact (max.)
- 2
- Numero di utenze PU (max.)
- 16
- Dimensioni
- Larghezza: 110 mm
Altezza: 30 mm
Profondità: 40 mm - Range temperatura di esercizio
- 0 °C...55 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 5...95 %
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,212 kg
- Codice tariffa doganale
- 85311095
- EAN
- 4028177659551
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrizione prodotto
- CM C III Can-Bus Unit Access