- Codice prodotto:
- VX 8660.110
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- 4 ruote pivottanti doppie, di cui 2 non munite di dispositivo di arresto.
- Clearande floor
- 100 mm
- Capacità di carico
- Carico dinamico massimo con l'utilizzo di 4 ruote doppie girevoli (armadio singolo): 3000 N
- Peso/Conf.
- 8,63 kg
- Confezione
- 1 pz.
- Adatti per
- per zoccoli VX, lamiera d'acciaio, nuova versione
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177984837
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Ruote per il trasporto, 2 con/senza fermo