Articolo fuori produzione dal: 15 gen 2019
L'articolo verrà sostituito da:
9681208
Barrette forate di montaggio per porta parziale
Codice prodotto: SV 9671.208
Per il montaggio successivo su portine parziali, con passo meccanico da 25 mm, per allestimenti personalizzati sul lato posteriore della porta, ad esempio per l'applicazione di canaline portacavi, supporti per cavi flessibili, ecc.
- Codice prodotto:
- SV 9671.208
- Descrizione prodotto
- Da applicare a posteriori nelle portine parziali. I listelli forati di montaggio sono dotati di reticolo di fissaggio con passo da 25 mm. Possono essere utilizzati per creare allestimenti personalizzati sul lato posteriore della porta, ad esempio per l’applicazione di canaline portacavi, supporti per cavi flessibili ecc. Diametro di foratura del listello forato: 4,5 mm
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Lunghezza
- 698 mm
- Dimensioni
- Lunghezza: 698 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- Confezione
- 10 pz.
- Peso/Conf.
- 2,02 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177619630
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Descrizione prodotto
- SV Listello forato di montaggio, L: 698 mm, per porta parziale LarghxAlt.: 800x150-800 mm