- Codice prodotto:
- VX 8617.580
- Descrizione prodotto
- Per l'alloggiamento di componenti aggiuntivi nell'armadio. Le piastre di montaggio parziali possono essere utilizzate in modo estremamente flessibile, fornendo la piattaforma per un'ampia varietà di applicazioni.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Per porte larghe
- 800 mm
- Possibili installazioni
- L'installazione può essere eseguita sia come superficie di montaggio verticale, sia come piano orizzontale
- Il fissaggio avviene direttamente sul telaio dell'armadio
- In posizione avanzata, il fissaggio avviene tramite gli elementi a chassis su qualsiasi piano di montaggio dell'armadio
- Per l'installazione consecutiva su più piani di montaggio, le piastre di montaggio parziali possono essere incernierate verticalmente tramite il fissaggio a cerniera, per consentire un rapido accesso ai piani retrostanti.
- Nel VX SE sul profilo verticale dell'armadio in combinazione con il profilo adattatore VX
- Nota
- Per il montaggio nel VX SE, PC, IW è necessario il profilo adattatore VX
- Dimensioni
- Larghezza: 700 mm
Profondità: 700 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX SE
PC
Larghezza: = 800 mm
Profondità: = 800 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 11,9 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177919433
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrizione prodotto
- VX Piastra di Montaggio Parziale,LXAXP 700X700 mm
Piastre di montaggio parziali per VX, VX SE, PC, IW
Codice prodotto: VX 8617.580
Per l'alloggiamento di componenti aggiuntivi nell'armadio. Le piastre di montaggio parziali possono essere utilizzate in modo estremamente flessibile, fornendo la piattaforma per un'ampia varietà di applicazioni