- Codice prodotto:
- CP 6052.500
- Descrizione prodotto
- Per creare un ingresso cavi a tenuta si utilizza la dima di foratura per attacco del braccio portante con Ø 130 mm. Il modulo può essere applicato anche in un secondo tempo, quando i cavi sono già stati introdotti. Il modulo è dotato di listello a testa di martello per il fissaggio dei cavi. È adatto soprattutto per cavi aventi la stessa sezione.
- Vantaggi
- Il modulo può essere applicato anche in un secondo tempo, quando i cavi sono già stati introdotti
- Adatti soprattutto a cavi aventi la stessa sezione
- con listello dentellato per il fissaggio dei cavi
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55 con montaggio a regola d'arte e ingresso cavi
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,34 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177305786
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Descrizione prodotto
-
CP Modulo Guida Cavi