- Codice prodotto:
- SM 2383.060
- Esecuzione
- Con attacco VESA MIS-D, MIS-E
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- 1 supporto per monitor
2 squadrette di fissaggio
Materiale di fissaggio
- Nota
- Adaptor rail for VX compatibility is required for mounting via VX punched sections with mounting flange in VX SE, PC
- Possibili installazioni
- Da montare direttamente negli armadi larghi 600 mm sul profilo dell'armadio
- Per l'installazione in armadi di 800 mm di larghezza solo in combinazione con chassis di montaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX: = 600 mm
Tipo di contenitore: TS: = 800 mm
Tipo di contenitore: VX SE
Tipo di contenitore: PC
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 2,58 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177966543
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
-
SM Supporto per monitor TFT con attacco VESA MIS-D, MIS-E