- Codice prodotto:
- SZ 2482.330
- Esecuzione
- Telaio di montaggio doppio, con copertura in metallo
- Descrizione prodotto
- Utilizzati in tutti i casi in cui si richieda un veloce accesso ai moduli di interfaccia e alle prese di alimentazione. Il contenitore, al quale vengono applicati gli sportelli, rimane chiuso e protetto da influenze ambientali e accessi non autorizzati.
- Funzionamento
- Il telaio di montaggio è dotato di coperchio regolabile in diverse posizioni con un angolo di apertura compreso tra 90° e 180°.
- La chiusura a scatto garantisce una tenuta sicura. Se necessario la chiusura può essere bloccata.
- Materiale
- Chiusura: policarbonato
Telaio di montaggio e copertura metallica: Pressofusione di zinco
- Superficie
- Telaio di montaggio e copertura metallica nichelata opaca
- Colore
- Chiusura: RAL 7024
Morsetti a vite: giallo (RAL 1016)
- Feritoia di montaggio
- Larghezza feritoia: 117 mm
Altezza foratura: 91 mm
- Possibili installazioni
- In piccoli contenitori e armadi compatti come interfaccia di programmazione
- Nei ripartitori IT e industriali come punto di accesso per la manutenzione delle reti locali
- Negli armadi PC e nei sistemi di pulpiti per la connessione temporanea di periferiche e dispositivi ausiliari
- Nelle Industrial Workstation mobili per la connessione rapida alle strutture di rete esistenti
- Nei sistemi del pannello di comando per la programmazione e la manutenzione dei componenti integrati
- Dimensioni
- Larghezza: 130 mm
Altezza: 120 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 65 secondo EN 60 529 con copertura chiusa e montaggio accurato
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,62 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177490680
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
-
SZ Sportello Doppio In Metallo