- Codice prodotto:
- DK 7859.000
- Esecuzione
- Isolato, con fusibile interno (T2A)
- Descrizione prodotto
- Per una illuminazione perfetta dell'armadio di rete.
- Vantaggi
- On/off manuale o automatico possibile tramite interruttore di contatto della porta
- Illuminazione ottimale dell'intero armadio
- Montaggio rapido plug & play
- Fissaggio tramite clip, vite o magnete (a scelta)
- Pronto all'uso con cavo di connessione con connettore
- Fissaggio senza perdita di altezza utile per gli allestimenti
- Materiale
- Corpo illuminante: alluminio estruso
Copertura lampada: policarbonato
Terminali lampada: PC-ABS
- Colore
- Contenitore: RAL 7016
- Parti incluse nella fornitura
- Lampada a LED per IT
Kit di fissaggio magnetico
Viti di fissaggio
- Possibilità di collegamento
- Alimentazione tramite connettore
- Interruttore di posizione della porta
- Classe di isolamento
- II (doppio isolamento)
- Interruttore (tipo)
- integrato on/off/ modalità interruttore di posizione porta
- Tipo di montaggio corpo illuminante
- Fissaggio a vite
- Fissaggio a clip
- Fissaggio magnetico
- Possibili installazioni
- Viti o clip direttamente sul profilo VX IT/VX SE
- TE 8000, contenitori IT:con set di fissaggio magnetico
- AX, TP: con kit di fissaggio magnetico
- AX: con guida per allestimento interno
- Per il funzionamento con connettori europei secondo CEE 7/16 e connettori femmina
- Flusso luminoso
- 600 lm
- Colore luce
- 4000 K (bianco neutro)
- Nota
- I cavi di collegamento «plug-in» devono essere utilizzati esclusivamente con le lampade a LED
- Il collegamento in cascata di più lampade a LED per IT non è possibile
- Dimensioni
- Larghezza: 337 mm
Altezza: 55 mm
Profondità: 23 mm
- Range temperatura di esercizio
- -20 °C...55 °C
- Tensione nominale di esercizio
- 100 V - 240 V (AC), 50 Hz/60 Hz
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 20
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,35 kg
- Codice tariffa doganale
- 94054990
- EAN
- 4028177817937
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descrizione prodotto
-
DK lampada LED IT per illuminazione Rack