L'IT Safe MDC Level E è un piccolo centro dati, perfettamente adattato alle vostre esigenze, con un ingombro ottimizzato che si espande in base allo sviluppo dell'IT e può essere trasferito in un altro sito quando necessario.
- Codice prodotto:
- DK 7999009
- Descrizione prodotto
- Il Micro Data Center Level E (MDC Level E) è una cassaforte di sicurezza modulare con una porta operatore nella parte anteriore e una porta di servizio nella parte posteriore. L'MDC Level E è dotato di serie di un ingresso cavi in ogni elemento laterale ed è disponibile in diverse taglie.
- Vantaggi
- Possibilità di installazione in luoghi di difficile accesso
- Ampliamenti e investimenti «on demand» di pari passo con la crescita dell'infrastruttura IT.
- Predisposta per l'integrazione di diverse soluzioni di climatizzazione per ambienti IT
- Sicurezza dell’investimento grazie alla possibilità di smontare e rimontare facilmente i componenti
- Applicazioni tipiche
- Elevata protezione dal rischio di minacce fisiche in ambienti IT
- Componenti ed accessori adeguati completano il safe trasformandolo in un data centre compatto.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, verniciata
- Colore
- Contenitore: RAL 7035
Porta di servizio: RAL 7035
Porta per l’operatore: RAL 7035 - Parti incluse nella fornitura
- Involucro di sicurezza con porta per l'operatore e porta di servizio
Passaggio cavi in entrambi gli elementi laterali
Entrambe le porte dotate di serratura - Opzioni
- Varianti di serrature
Diverse canaline portacavi
Passaggio cavi negli elementi del tetto e del fondo
Porte a doppio battente
Battuta delle porte a scelta
Basamento
Basamento resistente al fuoco - Nota
- Le prove sono state eseguite come "prova di sistema" (ogni prodotto è testato come una struttura completa, considerando le interazioni tra tutti i componenti) e i risultati sono stati documentati nei test report
- Progettazione su richiesta
- Standard di protezione
- Il Safe è stato testato come "sistema"
- Il singolo Safe è stato testato come "sistema", nella seguente configurazione: con una porta ad un battente e una porta a doppio battente e una serratura meccanica
- Classe di resistenza al fuoco F 90 secondo DIN 4102 parte 2 ed EI 90 secondo EN 1363-1 ed EN 13501-2, rispetto dei valori limite con ∆T < 50 K, umidità relativa < 85% per 30 minuti
- Tenuta al fumo in conformità a DIN 18095-2: 1991-03
- Protezione antieffrazione RC 2, accesso con attrezzi da scasso, analoga a DIN EN 1630:2011-09
- Protezione antieffrazione RC 3, accesso con attrezzi da scasso, analoga a DIN EN 1630: 2011-09( (opzioni di configurazione limitate)
- Dimensioni utili per il montaggio
- Altezza di montaggio per componenti: 47 HE
- Protezione standard da:
- Fuoco
- Acqua d'estinzione
- Gas corrosivi
- Vandalismo
- Accessi indesiderati
- Polveri
- Furto/manomissione
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54
- Grado di protezione
- Da IP 54 fino a IP 56 (in funzione della configurazione)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 700 kg
- Peso lordo
- 750 kg
- Codice tariffa doganale
- 83030040
- EAN
- 4028177717084
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
- Micro Data Center Level E. Il Micro Data Center Level E (MDC Level E) è una cassaforte di sicurezza modulare con una porta operatore nella parte anteriore e una porta di servizio nella parte posteriore. L'MDC Level E è dotato di serie di un ingresso cavi in ogni elemento laterale.