Protezione base per piccoli data centre o protezione per data centre ad alta disponibilità. Ampliare, ottimizzare data centre pre-esistenti o realizzare nuove implementazioni: Rittal è il vostro "partner informatico di fiducia", forte dell'esperienza decennale maturata.
- Codice prodotto:
- RM 7857972
- Esecuzione
- Security room ad alta disponibilità
- Descrizione prodotto
- Stanza di sicurezza versione "Basic": camera room-in-room con struttura modulare, ottimizzata per la protezione dei componenti e della infrastruttura IT. La stanza di sicurezza garantisce alta disponibilità e massima sicurezza fisica "certificata" per data center e postazioni di sistemi IT.
- Nota
- Le prove di prodotto sono state eseguite considerando ogni prodotto come una struttura o un sistema completo(a). Sono inclusi la struttura a celle della camera e i relativi moduli di installazione, ad esempio porte, canaline di separazione cavi, unità di ventilazione. Le prove sui componenti riguardano invece solo i singoli componenti.
- Fumi corrosivi di combustione
- Protezione da gas combusti secondo DIN 18 095
- Caduta macerie
- Test d'urto come prova di sistema, 3 urti di 200 kg ad una distanza di 1,5 m dopo 45 minuti (tempo di propagazione fiamma)
- Test d'urto come prova di sistema, 1 urto di 200 kg ad una distanza di 1,5 m dopo 30 minuti (tempo di propagazione fiamma)
- Resistenza alla polvere
- IP 5x, come test di sistema secondo EN 60 529: Struttura a celle e relativi moduli di installazione
- Protezione EMC
- Protezione contro le radiazioni/irradiazioni ad alta frequenza, con prove eseguite su componenti comparabili presso l‘Università tecnica di Aquisgrana
- Protezione antincendio
- Certificazioni ECB·S secondo EN 1047- aumento di temperatura 2,50 K e 85 % di umidità relativa fino a 24 ore (periodo di surriscaldamento), tempo di propagazione fiamma 60 minuti.
- F120 come prova di sistema secondo i requisiti di EN 1363 (DIN 4102) per le strutture a celle e relativi moduli di installazione
- Accessi indesiderati
- RC 3 come test di sistema secondo EN 1627/1630: Struttura a celle e relativi moduli di installazione (ad es. le porte)
- RC 4 solo come prova sui singoli componenti secondo EN 1627/1630, solo porte/accessi
- Acqua
- Acqua ferma, 72 ore, 40 cm, massimo 20 gocce
- Tenuta ai getti degli idranti antincendio, IP x 6, come test di sistema secondo EN 60529: Struttura a celle e relativi moduli di installazione
- Umidità relativa 85 %, per oltre 24 ore (periodo di surriscaldamento), tempo di propagazione delle fiamme 60 minuti secondo EN 1047-2
- Umidità relativa 85 %, oltre 30 minuti
- Explosion protection
- Prova di deflagrazione considerata come prova di sistema con 200 kg TNT da una distanza di 40 m
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,009 kg
- Peso lordo
- 0,01 kg
- Codice tariffa doganale
- 73089059
- EAN
- 4028177689350
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
- RM Security room, High Availability room (HVR)