Il data center standardizzato sarà installato on site in una infrastruttura esistente, predisposta ad accogliere la security room («room within a room») estendibile con sistemi integrati di protezione contro i rischi fisici (fuoco, acqua, fumo).
- Codice prodotto:
- DK 7998606
- Descrizione prodotto
- Il data center standardizzato sarà installato on site in una infrastruttura esistente, predisposta ad accogliere la security room («room within a room») estendibile con sistemi integrati di protezione contro i rischi fisici (fuoco, acqua, fumo).
- Materiale
- Elemento centrale ignifugo, costituito da materiale isolante termico
Cassette resistenti e compatte in lamiera d'acciaio
Tecnica di connessione innovativa tramite sistemi di profilati brevettati
Utilizzo di guarnizioni resistenti alla temperatura e all'umidità
Adozione di valvole di protezione antincendio
Disintallazione e reinstallazione possibili in qualsiasi momento - Parti incluse nella fornitura
- Assistenza e calcolo ROI
Fornitura e installazione on-site nell'infrastruttura del cliente
Messa in servizio e consegna al cliente
Documentazione, formazione, addestramento
Hotline e contratti di service e assistenza - Profondità utile
- 7.220 mm
- Altezza utile
- 2.700 mm
- Larghezza utile
- 2.750 mm
- Unità di climatizzazione Zero-U (Zero U-Space Cooling Systems)
- 90 kW + 10 kW
- n+1 ridondante
- Quantità NSHV
- 1
- Quantità di PDU basic
- 18
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 8
- Armadi server/di rete combinati (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Standard di protezione
- Resistenza al fuoco EI 90 secondo EN 1363/F 90 secondo DIN 4102
- Ermetico a polveri e acqua con classe di protezione IP 56 secondo IEC 60 529
- Protezione dagli accessi indesiderati - classe di resistenza II
- Protezione di terra EMC
- Resistenza ai fumi di combustione testata in conformità alla norma EN 1634-3 (DIN 18095)
- Prova d'urto con energia meccanica di 3000 Nm dopo 30 minuti di esposizione alla fiamma con curva di temperatura uniforme
- Protezione antieffrazione
- RC 2
- Design burglar protection
- Sì
- Design fire protection
- EI 90 secondo EN 1363/F 90 secondo DIN 4102
- Deumidificatore e umidificatore
- opzione
- Impianto di estinzione fumo
- opzione
- Versione
- Single 9
- Dimensioni
- Larghezza: 2.950 mm
Altezza: 2.800 mm
Profondità: 7.420 mm - Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 73089059
- EAN
- 4028177702547
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
- DK RiMatrix S Standard security room, Single 9