- Codice prodotto:
- DK 7709535
- Esecuzione
- Contenitori da parete IT
premontati con profili portanti regolabili in profondità
- Descrizione prodotto
- Contenitore da parete con accessibilità ottimale dalla parte incernierata.
- Materiale
- Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- General colour
- RAL 7035
- Colore
- Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035
Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia)
- Parti incluse nella fornitura
- Parte a parete con flangia, chiusa in alto e con listello spazzola in basso, due guide di montaggio, verticali e profilati a C, orizzontali, per il fissaggio dei cavi
Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori con regolazione continua in profondità e filtri di uscita laterali a sinistra e a destra
Sbarra di messa a terra centro-stella
Porta trasparente Design
1 chiave per armadi di comando a doppio pettine nr. 5
Supporto per fissaggio a parete da 10 mm, con rinforzo
Maniglia Comfort serie Mini per inserti di chiusura
Serratura a chiave 3524 E
- Unità di altezza
- 9 HE
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 478 mm
Profondità: 673 mm
- Profondità di installazione
- 620 mm
- Dimensioni utili per il montaggio
- Larghezza utile: 502 mm
Altezza utile: 415 mm
- Profondità parte incernierata
- 516 mm
- Profondità della struttura a parete
- 135 mm
- Codice IK
- IK08
- Capacità di carico statico della parte incernierata
- 450 N
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 54 in combinazione con flangia cieca superiore e inferiore
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 36,1 kg
- Peso lordo
- 38 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177551015
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Descrizione prodotto
-
DK Contenitore a parete in tre parti, LxAxP: 600x478x673 mm, 9 HE, preassemblato, IP 54 con flangia cieca sopra e sotto