Contenitore da parete, 3 parti, premontato con: Flangia di copertura cieca, superiore e inferiore, profilati di montaggio, profilati a C, supporto di fissaggio alla parete. Grado di protezione IP 55.
- Codice prodotto:
- DK 7715135
- Esecuzione
- Contenitori da parete IT
con profili portanti e profili di montaggio regolabili in profondità - Descrizione prodotto
- Contenitore da parete con accessibilità ottimale dalla parte girevole.
- Materiale
- Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm - Superficie
- Verniciatura a polvere
- General colour
- RAL 7035
- Colore
- Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035
Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia) - Parti incluse nella fornitura
- Struttura a parete con flangia di copertura superiore e inferiore cieca due profilati portanti verticali e profilati a C orizzontali per raccolta cavi
Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori con regolazione continua in profondità
4 supporti di fissaggio a parete 10 mm
Porta trasparente Design
1 chiave per armadi di comando a doppio pettine nr. 5
Maniglia Comfort serie Mini per inserti di chiusura
Serratura a chiave 3524 E - Unità di altezza
- 15 HE
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 746 mm
Profondità: 473 mm - Profondità di installazione
- 420 mm
- Dimensioni utili per il montaggio
- Larghezza utile: 502 mm
Altezza utile: 683 mm - Profondità parte incernierata
- 316 mm
- Profondità della struttura a parete
- 135 mm
- Codice IK
- IK08
- Capacità di carico statico della parte incernierata
- 750 N
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 38,95 kg
- Peso lordo
- 41 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177324206
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Descrizione prodotto
- DK Conten.Di Riparti z.15 HE
- Approvazioni
- UL + C-UL (listed)
- Documentazione
- Istruzioni