Contenitori da parete EL, in 3 parti con piastra di montaggio e profilati, installazione fissa

Codice prodotto: EL 2261605

Contenitore da parete, 3 parti, premontato con: Flangia di copertura cieca, superiore e inferiore, piastra di montaggio inclusa. Grado di protezione IP 55.

Fastener da 19", 1 HE con contatto

Codice prodotto:
EL 2261605
Esecuzione
Contenitori da parete IT
con piastra di montaggio e profilati, installazione fissa
Descrizione prodotto
Contenitore da parete con accessibilità ottimale dalla parte girevole.
Materiale
Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie
Verniciatura a polvere
General colour
RAL 7035
Colore
Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035
Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia)
Parti incluse nella fornitura
Struttura a parete con flangia di copertura cieca superiore e inferiore, e piastra di montaggio (fornita non montata)
Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori, installazione fissa
Porta trasparente Design
1 chiave per armadi di comando a doppio pettine nr. 5
Maniglia Comfort per inserti di chiusura e chiusura su 2 punti
Serratura a chiave 3524 E
Unità di altezza
21 HE
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.012 mm
Profondità: 373 mm
Profondità di installazione
320 mm
Dimensioni utili per il montaggio
Larghezza utile: 502 mm
Altezza utile: 949 mm
Profondità parte incernierata
216 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
485 mm x 965 mm
Profondità della struttura a parete
135 mm
Codice IK
IK08
Capacità di carico statico della parte incernierata
750 N
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Confezione
1 pz.
Peso netto
50,35 kg
Peso lordo
53 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177324367
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Descrizione prodotto
EL contenitore da parete 3 parti 21HE
Approvazioni
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te