Cassetta di ripartizione per fibre ottiche in policarbonato rinforzato con fibre di vetro con piastra di montaggio e bocchettoni PG. Grado di protezione IP 66.
- Codice prodotto:
- DK 7451000
- Vantaggi
- Piastra di montaggio con alloggiamento di massimo due cassette di giunzione (larghezza regolabile delle cassette da 92 a 120 mm) e dispositivo antitorsione integrato
- Piastra divisoria con inserto a spazzola per la raccolta dei cavi, per la copertura della cassetta di giunzione e per l'alloggiamento di 2 patch-panel
- Ingresso cavi attraverso fori pretranciati tramite bocchettoni passacavi (2 x 22,5 mm e 12 x 12,5 mm)
- Materiale
- Cassetta e coperchio: policarbonato rinforzato con fibre di vetro
Viti del coperchio: poliammide
Tappi di chiusura: poliammide
Guarnizione in poliuretano iniettato - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con fori pretranciati per bocchettoni passacavi
Coperchio incernierato con guarnizione
2 viti per coperchio, piombabili
Tappi di chiusura per i fori a parete
Piastra di montaggio
Piastra divisoria
12 bocchettoni passacavi M12 x 1,5
1 bocchettone passacavi M20 x 1,5 - Dimensioni
- Larghezza: 180 mm
Altezza: 254 mm
Profondità: 90 mm - Numero max. di cavi in fibra ottica cons utilizzo dei patch-panel
- 24
- Materiale di base
- Policarbonato
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,52 kg
- Peso lordo
- 1,76 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177130562
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Descrizione prodotto
- DK ripartitore MAX 24 connessioni fibra