La soluzione di fornitura dei contenitori a parete AX a tre elementi riduce la complessità e aumenta la flessibilità. Grazie al sistema modulare AX/VX, gli armadi sono adatti a diverse applicazioni. La struttura in tre parti garantisce un facile accesso.
- Codice prodotto:
- AX 2262150
- Esecuzione
- Contenitori da parete IT
- Materiale
- Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm - Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035
Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia) - Parti incluse nella fornitura
- Struttura a parete: Flangia di copertura, cieca, superiore e inferiore
Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori, installazione fissa
Porta trasparente Design
Chiusura parte centrale: doppio pettine da 3 mm
Chiusura porta trasparente : chiusura di sicurezza 3524 E
Maniglia Comfort per inserti di chiusura e chiusura su 2 punti - Unità di altezza
- 21 HE
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.012 mm
Profondità: 573 mm - Profondità di installazione
- 520 mm
- Dimensioni utili per il montaggio
- Larghezza utile: 502 mm
Altezza utile: 951 mm - Profondità parte incernierata
- 416 mm
- Profondità della struttura a parete
- 135 mm
- Numero di chiusure
- 1
- Capacità di carico statico della parte incernierata
- 750 N
- Capacità di carico statico della parete
- 250 N
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura su 2 punti
Inserto di chiusura: Maniglia Comfort e blocco di chiusura su due punti - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 54 in combinazione con flangia cieca superiore e inferiore
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 50 kg
- Peso lordo
- 52,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 208,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177982963
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- AX Armadi da parete in 3 parti, LxAxP 600x1012x573 mm, 21 HE, sezione a parete con flangia cieca sopra e sotto, con maniglia Comfort
- Fogli di dati
- Dettagli costruttivi