Patch-panel per cassetta di ripartizione fibre ottiche per accoppiamenti ST, SC, E-2000 e E-2000 Duplex.
- Codice prodotto:
- DK 7462000
- Descrizione prodotto
- Per l'allestimento personalizzato di piccoli ripartitori di cavi in fibra ottica sono disponibili diversi patch panel con vari tipi di connettori.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Patch-panel
Materiale di fissaggio - Number of patch panels per enclosure (max.)
- 2
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Per accoppiamenti fibre ottiche
- ST
- Numero dei fori per connettori
- Singolo: 12
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,152 kg
- Peso lordo
- 0,169 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177130746
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Descrizione prodotto
- DK patch panel per ripartitore fibra tipo ST