Data Rack, ottima accessibilità da tutti i lati per facilitare le operazioni di montaggio e allestimento e grande mobilità grazie alle ruote pivottanti doppie.
- Codice prodotto:
- DK 7396000
- Materiale
- Struttura portante, zoccolo: lamiera d'acciaio
Piedini: pressofusione di zinco - General colour
- RAL 7035
- Colore
- Struttura portante, zoccolo: RAL 7035
Flangia, piedini: RAL 5018 - Parti incluse nella fornitura
- Struttura portante in lamiera d'acciaio, resistente allo svergolamento, con foratura da 482,6 mm (19")
Zoccolo fisso completo di piedini integrati, con possibilità di ancorare la struttura al pavimento senza impiego di flange
Accessori di montaggio - Dimensioni
- Larghezza: 550 mm
Altezza: 1.722 mm
Profondità: 750 mm - Unità di altezza
- 36 HE
- Unità di altezza
- 36 HE
- Distanza dal secondo piano di fissaggio con reticolo da 50 mm
- 150 ‐ 350 mm
- Reticolo forato tra i piani di montaggio
- 50 mm
- Capacità di carico dei piani di montaggio da 19"
- 1.500 N
- Nota
- Ordinare separatamente il secondo piano di fissaggio
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 15,1 kg
- Peso lordo
- 18,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 71,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177129894
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Descrizione prodotto
- DK Data Rack 36HE
- Documentazione
- Istruzioni