Data Rack

Codice prodotto: DK 7400000

Data Rack, ottima accessibilità da tutti i lati per facilitare le operazioni di montaggio e allestimento e grande mobilità grazie alle ruote pivottanti doppie.

Codice prodotto:
DK 7400000
Materiale
Struttura portante, zoccolo: lamiera d'acciaio
Piedini: pressofusione di zinco
General colour
RAL 7035
Colore
Struttura portante, zoccolo: RAL 7035
Flangia, piedini: RAL 5018
Parti incluse nella fornitura
Struttura portante in lamiera d'acciaio, resistente allo svergolamento, con foratura da 482,6 mm (19")
Zoccolo fisso completo di piedini integrati, con possibilità di ancorare la struttura al pavimento senza impiego di flange
Accessori di montaggio
Dimensioni
Larghezza: 550 mm
Altezza: 1.900 mm
Profondità: 750 mm
Unità di altezza
40 HE
Distanza dal secondo piano di fissaggio con reticolo da 50 mm
150 ‐ 350 mm
Reticolo forato tra i piani di montaggio
50 mm
Capacità di carico dei piani di montaggio da 19"
1.500 N
Nota
Ordinare separatamente il secondo piano di fissaggio
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
18,5 kg
Peso lordo
19,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
75,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177129979
ETIM 9
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
Descrizione prodotto
DK Data Rack 40HE
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te