VX IT, areato, per la climatizzazione di locali tecnici. Allestimento interno da 19" con profilati portanti da 19" a profondità regolabile, con una capacità di carico fino a 1500 kg, disponibile in varie misure.
- Codice prodotto:
- VX 5315185
- Descrizione prodotto
- Soluzione smart rack per l'integrazione di differenti applicazioni in un armadio centrale condiviso, destinato a diversi gruppi di utenti con controllo degli accessi separato. Installazioni completamente separate fisicamente, incluso il rispettivo cablaggio, integrate in un rack suddiviso in 4 scomparti funzionali indipendenti con configurazione individuale per l'alloggiamento sicuro della vostra infrastruttura IT.
- Vantaggi
- Armadio preassemblato con piano di montaggio di 482,6 mm (19"), anteriore e posteriore per ogni scomparto, regolabile individualmente e in modo indipendente
- Distanza tra i piani premontata a 1740 mm, regolabile singolarmente
- Battuta della porta reversibile da destra a sinistra
- Possibilità di accoppiamento su tutti i lati
- Deflettori d'aria integrati nel telaio di montaggio da 19"
- Angolo di apertura della porta max. 130°, in batteria max. 115°
- Dati tecnici
- Carico massimo 250 kg per scomparto
- Materiale
- Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Tetto: lamiera d'acciaio da 1,5 mm
Fondo: lamiera d'acciaio da 1,0 mm
Porta anteriore e posteriore: lamiera d'acciaio da 1,5 mm
Profili: lamiera d'acciaio, spessore 2,5 mm - General colour
- RAL 7035
- Colore
- Telaio e parti metalliche: RAL 7035
Piano di montaggio da 19", cerniere e maniglie verniciate in RAL 9005 - Parti incluse nella fornitura
- VX IT Compartment Rack, con quattro vani di installazione segregati
Per ogni scomparto piano di montaggio 482,6 mm (19") anteriore e posteriore, avvitato ai setti divisori integrati a sinistra e a destra
Lamiera di fondo divisa centralmente, preassemblata su tutta la profondità dell'armadio
4 porte in lamiera d'acciaio, aerate, anteriori e posteriori
Maniglia Comfort per inserti cilindrici con chiusura a serratura 3524 E
Incluso collegamento equipotenziale, predisposto per il fissaggio di cavetti di messa a terra
Due profili di montaggio da 482,6 mm (19"), anteriore e posteriore, fissati a profondità variabili per ogni scomparto, anteriore con deflettore d'aria integrato su tutto il perimetro
8 chiavi - Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.200 mm
Profondità: 1.200 mm - Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
- 740 mm
- Number front doors
- 4
- Number back doors
- 4
- Sistema di fissaggio 19"
- 4 x 11 HE
- Incluso piano di montaggio di 482,6 mm (19"), anteriore e posteriore per ogni scomparto, regolabile individualmente e in modo indipendente
- Esecuzione
- Compartment Rack, 4 x 11 HE
- Variante per tetto
- Lamiera del tetto, pezzo unico, con passaggio dei cavi nella parte centrale del tetto su entrambi i lati
- Design doors
- Angolo di apertura della porta max. 130°
- Incl. chiusura ad aste su 2 punti
- Versione con porta posteriore
- suddiviso in 4 scomparti, porte aerate
- Versione con porta frontale
- suddiviso in 4 scomparti, porte aerate
- Esecuzione profili
- Profili da 19" nel Compartment Rack VX IT
- Variante fondo
- Telaio di fondo con lamiera di fondo preassemblata, estraibile e chiusa in due parti
- Esecuzione per piano/i da 19"
- piano da 19" anteriore e posteriore
- Piano di montaggio da 19" con angolari di montaggio universali, anteriore e posteriore, profondità variabile, passo 12,5 mm, avvitato a sinistra e a destra con i setti divisori, con deflettori integrati
- Esecuzione Posizione Profili
- piano da 19" anteriore e posteriore
- Nota
- L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177950108
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
- VX IT Compartment Rack, aerato, 4 scomparti, piano di fissaggio 19" anteriore e posteriore, 4 x 11 HE, LAP: 600x2200x1200 mm, telaio dell'armadio e parti piane: RAL 7035, allestimento interno: RAL 9005
- Documentazione
- Istruzioni