Il TX CableNet – mette a disposizione ulteriore spazio evitando il problema dei rack IT inutilmente larghi o profondi. Questo armadio di rete IT è quindi adatto anche per l'uso in ambienti IT più piccoli ed è già predisposto in modo ottimale per allestimenti interni personalizzati.
- Codice prodotto:
- TX 7888808
- Esecuzione
- 2ª generazione
Premontato
con porta trasparente
con pareti laterali
Con tetto - Descrizione prodotto
- Soluzione rack IT ottimale per l'installazione in spazi ristretti, soffitti con altezza ridotta o locali di difficile accesso.Nessuna dissipazione di potenza a causa di unità rack non utilizzate; ideale per allestimenti realizzati esclusivamente con componenti elettronici di piccole dimensioni.
- Vantaggi
- Nuovo tetto ottimizzato per massimizzare lo spazio di cablaggio degli armadi con possibilità di integrazione opzionale di un modulo di ventilazione
- Telaio portante efficiente per una installazione personalizzabile
- Pareti laterali avvitate per un accesso rapido
- Profili 19" anteriori e posteriori, regolabili in profondità
- Sistema di zoccolo VX ventilato, consente un facile passaggio cavi dal fondo o tra gli armadi montati in batteria e favorisce la climatizzazione interna.
- Ampia gamma di accessori per l'allestimento interno personalizzato
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
Profili da 19": lamiera d'acciaio, spessore 2 mm
Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm - Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Parti metalliche: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere - General colour
- RAL 7035
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con porta trasparente frontale e porta posteriore sul retro
Struttura dell'armadio con montanti 19" fronte e retro
Pareti laterali
Sistema zoccolo VX, 100 mm, aerato
Listello a spazzola
Guida Kombi 19"
Staffe guidacavi (fornite non montate)
50 viti torx M5, dadi a gabbia M5, conduttivi (forniti non montati)
Materiale di fissaggio
Lamiera del tetto avvitata, con passacavi laterali nascosti su tutta la profondità e apertura centrale coperta predisposta per l'inserimento facilitato di un modulo di ventilazione. - Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.200 mm
Profondità: 800 mm - Unità di altezza
- 24 HE
- Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
- 445 mm
- Esecuzione
- Premontato
- con pareti laterali
- Versione con porta posteriore
- Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, chiusa
- Versione con porta frontale
- Porta trasparente, monoblocco
- con lastra in vetro di sicurezza 3 mm
- Angolo di apertura della porta max. 105° con armadi in batteria
- Capacità di carico
- 5000 N
- Capacità di carico (statico)
- 500 kg
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 20
- Nota
- Per il montaggio di un modulo di ventilazione è necessario utilizzare i listelli a spazzola per attrezzare le aperture di gestione dei cavi, qualora queste siano utilizzate o qualora i pannelli di copertura siano state rimossi.
- I listelli a spazzola per la copertura della zona di ingresso cavi sono disponibili separatamente e possono essere ordinate facilmente tramite il nostro programma accessori.
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 94 kg
- Peso lordo
- 104 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177994652
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
- TX CableNet, con porta trasparente, con lamiera del tetto, pareti laterali, profili 19", premontato, LxAxP: 800x1200x800 mm, RAL 7035
- Approvazioni
- UL + C-UL (listed)
- Documentazione
- Further instructions
- Istruzioni