Un nuovo livello di gestione dei cavi: il TX CableNet unisce anni di esperienza in un rack IT che soddisfa tutti i requisiti in termini di funzionalità e qualità, oltre ad essere predisposto per allestimenti interni personalizzati.
- Codice prodotto:
- TX 7888738
- Esecuzione
- 2ª generazione
scomponibile
aerato
con pareti laterali - Vantaggi
- Nuovo tetto ottimizzato per massimizzare lo spazio di cablaggio degli armadi con possibilità di integrazione opzionale di un modulo di ventilazione
- Telaio portante efficiente per una installazione personalizzabile
- Pareti laterali avvitate per un accesso rapido
- Profili 19" anteriori e posteriori, regolabili in profondità
- Scomponibili in più parti
- Ampia gamma di accessori per l'allestimento interno personalizzato
- Materiale
- Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
Profili da 19": lamiera d'acciaio, spessore 2 mm
Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm - Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Parti metalliche: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con porta aerata sul lato anteriore e porta posteriore sul lato retro
Struttura dell'armadio smontabile, con montanti 19" fronte e retro
Pareti laterali
Lamiera del tetto avvitata, con passacavi laterali nascosti su tutta la profondità e apertura centrale coperta predisposta per l'inserimento facilitato di un modulo di ventilazione. - Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 800 mm - Unità di altezza
- 42 HE
- Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
- 445 mm
- Sistema di fissaggio 19"
- scomponibile
- Esecuzione
- con pareti laterali
- Design doors
- aerato
- Versione con porta posteriore
- Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, aerata
- Versione con porta frontale
- Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, aerata
- Superficie in lamiera traforata circa 78 %
- Capacità di carico
- 5000 N
- Capacità di carico (statico)
- 500 kg
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 104,5 kg
- Peso lordo
- 114,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177997547
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
- TX CableNet, con porta aerata, con lamiera del tetto, pareti laterali, profili 19", rack smontabile, LxAxP: 800x2000x800 mm, RAL 7035
- Documentazione
- Istruzioni