VX IT versione standard, senza porta anteriore e posteriore
- Codice prodotto:
- VX 1182097
- Esecuzione
- Telaio dell'armadio VX con tetto
senza porta anteriore e posteriore
aerato
senza pareti laterali - Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Allestimento interno: verniciata - General colour
- RAL 7035
- Colore
- Telaio dell'armadio e tetto: RAL 7035
Allestimento interno: RAL 9005 - Parti incluse nella fornitura
- Struttura dell'armadio
Profili portanti 19"
Distanziali, altezza 50 mm, per il sollevamento di una lamiera a soffitto attraverso l'apertura del ventilatore, per la ventilazione passiva (fornitura sciolta). Non necessario per le versioni senza apertura.
12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)
25 viti torx, conduttive (fornite non montate)
Pallet IPPC
Lamiera del tetto, in più parti, con ingresso cavi laterale in profondità, su entrambi i lati, predisposta per unità di ventilazione - Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.200 mm - Unità di altezza
- 42 HE
- Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore
- 150 mm / 330 mm
- Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
- 720 mm
- Sistema di fissaggio 19"
- avvitati ai sostegni di profondità nella parte superiore e inferiore e al profilato sul telaio di montaggio
- Esecuzione
- Standard
- Variante per tetto
- in più parti, con ingresso cavi laterale in profondità, su entrambi i lati, predisposta per unità di ventilazione
- Esecuzione profili
- profili portanti 19" standard nel VX IT
- Variante fondo
- aperto
- Esecuzione per piano/i da 19"
- anteriori e posteriori
- Capacità di carico
- 15.000 N
- Capacità di carico (statico) massima per armadio secondo UL 2416
- 12.000 N
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 73 kg
- Peso lordo
- 76 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177973299
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
- VX IT Open, profili 19" avvitati ai sostegni di profondità in alto e in basso, e al profilo sul telaio di montaggio, LxAxP: 800x2000x1200 mm, RAL 7035
- Documentazione
- Further instructions
- Istruzioni