Aperto. Efficiente. Scalabile. La tua infrastruttura IT con OCP ORV3 senza sbarra collettrice di Rittal. L'Open Compute Project (OCP) coinvolge le principali aziende del settore IT con l'obiettivo di sviluppare infrastrutture aperte, più efficienti, scalabili e sostenibili. Rittal sostiene questa visione con il rack conforme allo standard OCP Open Rack Version 3 (ORV3) – ora disponibile anche nella versione senza sbarra collettrice integrata.
- Codice prodotto:
- IT 7100110
- Esecuzione
- Struttura del telaio aperta
Senza sbarra di rame - Descrizione prodotto
- Grazie al suo design innovativo, il sistema di rack permette una gestione dell'alimentazione personalizzata e assicura la massima flessibilità nella pianificazione dell'infrastruttura IT. Scegli la sbarra di distribuzione più adatta – da 18 kW a 80 kW – e configura il tuo sistema secondo le tue esigenze.
- Vantaggi
- Sistema modulare per ampliamenti personalizzati
- Scelta flessibile della sbarra in base alla potenza del rack (Rack Power Density)
- Retrofit possibile senza sostituire l'intero sistema
- Struttura modulare per applicazioni AI e HPC
- Componenti hot-plug integrabili nel rack per facilitare le operazioni di manutenzione
- Integrabile con una soluzione di Direct Liquid Cooling compatibile
- Integrazione rapida grazie a moduli su ruote integrati, deflettori d'aria e piedini di livellamento
- Barre di alimentazione IT, adattatori da 19", oltre a porte e pareti laterali sono disponibili nel catalogo accessori
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Rack OCP ORV3
2 fermi, premontati
Ruote preinstallate in grado di supportare carichi elevati
Piedini di livellamento, premontati
Guarnizione di accoppiamento - Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.286 mm
Profondità: 1.068 mm - Unità di altezza
- 44 OU
- Capacità di carico
- 14.000 N
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
- OCP ORV3 Rack senza sbarra collettrice, 44 OU, dimensioni LxAxP: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005