OCP è una Community internazionale emergente con l'obiettivo di semplificare e ottimizzare le infrastrutture IT. Il Rack Rittal OCP ORV3 è certificato OCP e pronto all'uso. Grazie a un'ampia gamma di accessori, è sempre possibile apportare semplici modifiche e integrazioni. Il rack OCP ORV3 è inoltre predisposto per l'integrazione di una soluzione di raffreddamento a liquido diretto (Direct Liquid Cooling - DLC). Con questo rack, è possibile portare l'efficienza e la densità di potenza ad un livello superiore.
- Codice prodotto:
- IT 7100120
- Esecuzione
- Struttura del telaio aperta
con sbarra collettrice
Predisposto per l'ingresso cavi dal tetto e dal fondo
Gestione cavi anteriore su tutta l'altezza - Vantaggi
- Predisposto per l'alloggiamento di componenti OCP da 21", contatto elettrico diretto sulla barra di distribuzione
- Montaggio rapido e manutenzione facilitata grazie all'installazione a scatto del sistema IT e del sistema a sbarre di alimentazione IT OCP
- Gestione cavi nella parte anteriore del rack su tutta l'altezza senza interruzioni
- Ottimale per High Performance Computing e tecnologie AI grazie alla predisposizione per soluzioni di raffreddamento a liquido diretto (Direct Liquid Cooling )
- Le ruote heavy-duty integrate facilitano il trasporto e garantiscono una movimentazione agevole all'interno del data center.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Rack OCP ORV3
OCP Sbarra di distribuzione per max. 48 DC/18 kW
2 fermi, premontati
Piedini di livellamento, premontati
4 ruote (girevoli)
Guarnizione di accoppiamento
Deflettore aria - Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.286 mm
Profondità: 1.068 mm - Unità di altezza
- 44 OU
- Capacità di carico
- 14.000 N
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Potenza nominale assorbita
- 18 kW
- Tensione nominale di esercizio
- 48 V DC
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 172 kg
- Peso lordo
- 200 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177997738
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
- Rack OCP ORV3, con busbar, 44 OU, A×L×P: 600 × 2286 × 1068 mm, RAL 9005