Il mondo dell'IT sta cambiando e la centralizzazione dell'IT in grandi data center è diventata una tendenza a lungo termine. Il TX Colo, perfettamente adatto all'uso in un grande data center, è la nostra risposta. Grazie alla sua configurazione lungimirante, il TX Colo è pronto per l'uso immediato per soddisfare ogni tua applicazione!
- Codice prodotto:
- TX 5540245
- Esecuzione
- Standard
- Descrizione prodotto
- I deflettori d'aria integrati e il divisorio d'aria garantiscono un passaggio ottimale dell'aria. Il pannello guidacavi ne consente un semplice passaggio e la maniglia comfort con serratura codificata offre una maggiore protezione dell'accesso. Inoltre, il TX Colo è progettato in modo ottimale per la climatizzazione degli ambienti grazie alle sue porte ventilate.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Allestimento interno: verniciata
Porte, tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
- General colour
- RAL 7035
- Colore
- Telaio dell'armadio e tetto: RAL 7035
Porta: RAL 7035
Maniglia e cerniere: RAL 9005 - Parti incluse nella fornitura
- Telaio dell'armadio con porte e tetto
Porta anteriore in lamiera d'acciaio, aerata, cerniere a 130°
Porta posteriore in lamiera d'acciaio, divisa, ventilata, cerniere a 130°
Serratura, anteriore e posteriore: maniglia comfort VX con codice numerico
Tetto con ingresso cavi su tutta la profondità dell'armadio, a sinistra e a destra
Pannello divisorio, montato sul lato sinistro dell'armadio
Pannello guidacavi per cavi da 150 mm, montato sul retro, lato destro dell'armadio
10 x dadi imperdibili con viti (in dotazione)
Accessorio per la messa a terra (fornito non montato)
Profili portanti 19"
Deflettore aria
Kit di unione (fornito non montato) - Spessore porta
- 1,2 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.450 mm
Profondità: 1.200 mm - Unità di altezza
- 52 HE
- Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
- 745 mm
- Distance between mounting levels min
- 115 mm
- Distance between mounting levels max
- 341 mm
- Sistema di fissaggio 19"
- Armadio di 600 mm di larghezza con staffa di montaggio avvitata al telaio nella parte superiore e inferiore
- Esecuzione
- Standard
- Variante per tetto
- Tetto con ingresso cavi su tutta la profondità dell'armadio, a sinistra e a destra
- Design doors
- Porte con fori di aerazione
- Versione con porta posteriore
- Porta in lamiera d'acciaio, aerata
- in due parti
- Superficie in lamiera traforata circa 78 %
- Versione con porta frontale
- Porta in lamiera d'acciaio, aerata
- Porta aerata con cornice in lamiera di alluminio e acciaio
- Monopezzo
- Superficie in lamiera traforata circa 78 %
- Variante fondo
- aperto
- Esecuzione Posizione Profili
- piano da 19" anteriore e posteriore
- Capacità di carico
- 15.000 N
- Nota
- L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 125 kg
- Peso lordo
- 132 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177971639
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
- TX Colocation server rack, LxAxP: 600x2450x1200 mm, 52 HE, porta in lamiera d'acciaio ventilata nella parte anteriore, porta in lamiera d'acciaio ventilata nella parte posteriore, divisa verticalmente, cerniere a 130° anteriori e posteriori
- Documentazione
- Istruzioni