Armadi di rete/server TS IT premontato con porta trasparente e telaio di montaggio da 19"

Codice prodotto: DK 5510151

TS IT, chiuso, per sistema di climatizzazione diretta degli armadi. Equipaggiamento funzionale e premontaggio inclusi. Allestimento interno da 19" con telaio di montaggio da 19", capacità di carico fino a 1500 kg, disponibile in varie misure.

Fastener da 19", 1 HE con contatto

Kit di unione esterno per TS/TS

Lamiera di fondo per TS IT, TX CableNet

PDU metered plus

PDU (Regno Unito), versione metered

Codice prodotto:
DK 5510151
Materiale
Lamiera d'acciaio
Alluminio
Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio
Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio
Tappi di copertura angolari e di accoppiamento: plastica
Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Allestimento interno: trattamento di fondo ad immersione
Porte, tetto e pareti laterali: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
General colour
RAL 7035
Colore
Telaio e parti metalliche: RAL 7035
Allestimento interno, zoccolo: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Telaio dell'armadio TS 8 con porte, tetto, zoccolo e pareti laterali
Porta anteriore trasparente con cornice in alluminio, cerniere 180°
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E
Due telai di montaggio da 482,6 mm (19"), anteriore e posteriore, regolabili in profondità
Distanziali, altezza 50 mm, per il sollevamento di una lamiera a soffitto attraverso l'apertura del ventilatore, per la ventilazione passiva (fornitura sciolta). Non necessario per le versioni senza apertura.
Accessori di allacciamento per la compensazione del potenziale con punto di messa a terra centrale (premontati)
12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)
50 viti torx, conduttive (fornite non montate)
Cornice di fondo
Lamiera del fondo modulare montata frontalmente come flangia di copertura
Sistema zoccolo VX, 100 mm, aerato
Flange e angolari dello zoccolo, laterali, avvitati
Flange per zoccolo, anteriori e posteriori, e tappi di copertura angolari e di accoppiamento forniti non montati
Pareti laterali, monopezzo, con serratura
4 piedini di livellamento M12, incluso adattatore per zoccolo (forniti non montati)
4 supporti di fissaggio arrivo cavi (testa a martello) per piano di montaggio esterno, ideali per armadi profondi (forniti non montati)
10 staffe guidacavi in metallo, 125 x 65 mm (fornite non montate)
Pallet IPPC
Tetto, in più parti, asportabile, con ingresso cavi laterale e feritoia coperta per unità di ventilazione
Porta posteriore in lamiera d'acciaio, cieca, a due battenti verticali, cerniere a 180°
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.200 mm
Unità di altezza
42 HE
Unità di altezza
42 HE
Altezza incl. zoccolo
2.100 mm
Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore
144 mm / 308 mm
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
745 mm
Esecuzione per piano/i da 19"
Telaio di montaggio 482,6 mm (19")
Capacità di carico
15.000 N
Nota
L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177706118
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrizione prodotto
TS IT, telaio di montaggio 19", porta trasparente, LxAxP 600 x 2000 x 1200 mm, 42 HE, premontato
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Certificazioni
Superficie
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te