Armadio di rete TE 8000 aerato

Codice prodotto: TE 7888882

Struttura rack IT scomponibile con piano di montaggio 482,6 mm (19") regolabile in profondità.

Fastener da 19", 1 HE con contatto

Codice prodotto:
TE 7888882
Vantaggi
Nessun montante laterale
Massima accessibilità
Facili inserimenti grazie alla scomponibilità
Battuta della porta reversibile
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Telaio di montaggio: trattamento di fondo ad immersione
Sbarre piatte: verniciatura a polvere
General colour
RAL 7035
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Telaio di montaggio autoportante 482,6 mm (19") anteriore e posteriore, regolabile in profondità
Porta in lamiera d'acciaio, aerata, (con superficie in alluminio microtraforato > 67 %) con maniglia anteriore Design, cerniera a 130°, chiusura di sicurezza 3524 E
Porta in lamiera d'acciaio, aerata, (con superficie in alluminio microtraforato > 67 %) con cerniera posteriore a 130°, chiusura di sicurezza 3524 E
Telaio del fondo con finestra di massima ampiezza (per l'integrazione opzionale delle lamiere modulari)
Lamiera del tetto, incluse feritoia coperta per ingresso cavi e unità di ventilazione opzionale
4 piedini di livellamento M10 (forniti non montati)
4 distanziali, 20 mm, per innalzare la lamiera di copertura (forniti non montati)
Kit di unione
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.000 mm
Unità di altezza
42 HE
Unità di altezza
42 HE
Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore
80 mm / 130 mm
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
745 mm
Capacità di carico
7.000 N
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 20
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
65 kg
Peso lordo
68 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177801516
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrizione prodotto
TE 8000 Serv.600X2000X1000mm 42U Senz.Par
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te