- Codice prodotto:
- DK 7030.110
- Esecuzione
- Sensore di temperatura
- Vantaggi
- Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
- L’alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
- Applicazioni tipiche
- Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.
- Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.
- Funzionamento
- Le impostazioni possono essere eseguite tramite la Processing Unit del CMC III o l'Interfaccia IoT
- Il sensore di temperatura CMC III controlla la temperatura ambiente nell'armadio
- Quando il sistema di aerazione è attivo è possibile utilizzare il sensore integrato nel contenitore, nel caso in cui il sistema di aerazione non sia attivo è necessario collegare il sensore NTC esterno fornito di serie
- Campo di misurazione sonda esterna: -40 °C...+80 °C
- Materiale
- Plastica
Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato
- Colore
- Frontale: RAL 9005
Contenitore: RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Sensore
Piastra di montaggio
Materiale di fissaggio
Sensore di temperatura esterna con cavo di connessione e connettore
Sonda NTC, lunghezza 1,80 m
lunghezza cavo max. 2 m
- Connessione al CAN-Bus
- Diretta
- Interfacce
- 2 x RJ 45 per CAN-Bus
- Presa
- Numero di utenze per ogni interfaccia IoT (max.)
- 32
- Numero di utenze PU compact (max.)
- 4
- Numero di utenze PU (max.)
- 32
- Numero di utenze PDU (max.)
- 16
- Metodo di misurazione
- Resistore NTC interno
- Resistore NTC esterno
- Dimensioni
- Larghezza: 80 mm
Altezza: 30 mm
Profondità: 40 mm
- Range temperatura di esercizio
- 0 °C...55 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 5...95 %
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,18 kg
- Peso lordo
- 0,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 90269000
- EAN
- 4028177659483
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrizione prodotto
-
CM C III Sensore di Temperatura