Sensori del CMC III

Codice prodotto: DK 7030128

CMC III Sensore di accesso VX

Codice prodotto:
DK 7030128
Esecuzione
Sensore di accesso VX
Descrizione prodotto
I sensori CMC III servono per il monitoraggio dell'ambiente fisico e possono essere collegati direttamente alla PU mediante un cavo di collegamento CAN-Bus RJ45. I sensori possono essere collegati in cascata e permettere l'estensione della rete.
Vantaggi
Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
L’alimentazione di corrente è fornita dalla interfaccia CAN-Bus.
Applicazioni tipiche
Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.
Monitoraggio degli armadi, delle IT room e dei Container Data Centre.
Funzionamento
Registrazione dei parametri ambientali
Esecuzione
Sensore: contatto reed/magnetico
Max. 5 contatti reed in serie
Materiale
Plastica
Parti incluse nella fornitura
Sensore
Piastra di montaggio
Materiale di fissaggio
Sensore di accesso VX
Cavo 0,5 m
Connessione al CAN-Bus
Indiretta tramite interfacce CAN-bus del CMC III
Range temperatura di esercizio
5 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
5...95 %
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,085 kg
Peso lordo
0,09 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
85319000
EAN
4028177925830
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrizione prodotto
CMC III sensore controllo accesso
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te